JAJSMP8E May 2023 – June 2025 OPT4001-Q1
PRODUCTION DATA
半田ペーストの堆積には、圧力を加えてあらかじめ定義された開口部から半田ペーストを転写するステンシル印刷プロセスを使用します。アパーチャの面積比や製造プロセスなどのステンシル パラメータは、ペーストの堆積に大きな影響を与えます。電解研磨法でレーザーを使用してステンシル開口部を切断します。ステンシル開口部の壁を 5° テーパして、貼り付けを容易にします。半田ペーストをデバイスの外側に移動すると、半田がデバイスの検出領域に入る可能性を最小限に抑えることができます。このデータシートの最後に添付されているメカニカル パッケージを参照してください。
半田ペースト選択タイプ 4 以上の無洗浄鉛フリー半田ペーストを使用します。リフロー工程で半田が飛び散る場合は、通常または低フラックス含有量の半田ペーストを選択するか、セクション 8.5.1.1.3 に従ってリフロー プロファイルを変更します。