JAJSMP8E May 2023 – June 2025 OPT4001-Q1
PRODUCTION DATA
図 8-1 に示すように、電気インターフェイスは非常にシンプルです。OPT4001-Q1 I2C SDA ピンと SCL ピンを、アプリケーション プロセッサ、マイクロ コントローラ、またはその他のデジタル プロセッサの同じピンに接続します。そのデジタル プロセッサが OPT4001-Q1 からの重要なイベントに起因する割り込みを必要とする場合は、INT ピンをプロセッサの割り込みピンまたは汎用 I/O ピンに接続します (INT ピンは PicoStarTM パッケージでは利用不可)。この INT ピンには、ワンショット モードで測定をトリガする、低電力モードからウェイクアップするようにシステムに信号を送る、関心のある周囲光イベントを待機しながら他のタスクを処理する、サンプルの読み取り準備が完了したことをプロセッサに通知するなど、さまざまな用途があります。デジタル通信に適した電源と SDA ピンおよび SCL ピンの間にプルアップ抵抗を接続します (ピンはオープン ドレイン出力構造になっているため)。INT ピンを使用する場合は、INT ピンにプルアップ抵抗を接続します。これらのプルアップ抵抗の標準的な値は 10kΩ です。抵抗の選択は、バス容量との組み合わせて最適化することができ、システムの速度、電力、ノイズ耐性、その他の要件のバランスをとります。
電源とグランディングに関する考慮事項については、電源に関する推奨事項 セクションで説明します。
SDA ピン回路および SCL ピン回路にはスパイク抑制機能が組み込まれていますが、通信ラインへの結合量を最小限に抑えるために適切なレイアウト手法を使用してください。ノイズが発生する原因としては、2 つの通信回線間の信号エッジの容量結合が考えられます。もう一つのノイズ発生の原因としては、システム内に存在する他のスイッチング ノイズ源、特に長い通信ラインなどが挙げられます。ノイズの多い環境では、通信ラインをシールドして、誤って解釈される可能性のあるデジタル I/O ラインへの意図しないノイズ結合の可能性を減らします。