JAJSMP8E May 2023 – June 2025 OPT4001-Q1
PRODUCTION DATA
デバイス を PCB から取り外す必要がある場合は、デバイスを廃棄し、再取り付けしないでください。PCB/フレックス ケーブルからパッケージを取り外すには、半田接合部を液相線温度以上に加熱します。リワークの前に、PCB にひび割れが生じたり、剥離を引き起こす可能性のある水分を除去するために、基板を 125°C で 4 時間焼きます。熱加熱プロファイルを使用して、パッケージをマウントするプロファイルに近いパッケージを削除します。新しいパッケージをインストールする準備として、余分なはんだと残留物を取り除いて設置場所を清掃します。ミニ ステンシル (局所ステンシル) を使用して、ランドパターンには半田ペーストを塗布します。間隔などの理由でミニ ステンシルが使用できない場合は、パッケージ パッドに直接半田ペーストを塗布し、マウントしてリフローしてください。