JAJSN16D November   2021  – January 2023 ISOUSB111

PRODUCTION DATA  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  電力定格
    6. 6.6  絶縁仕様
    7. 6.7  安全関連認証
    8. 6.8  安全限界値
    9. 6.9  電気的特性
    10. 6.10 スイッチング特性
    11. 6.11 絶縁特性曲線
    12. 6.12 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
    1. 7.1 テスト回路
  8. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 電源オプション
      2. 8.3.2 電源オン
      3. 8.3.3 対称動作、デュアルロール・ポート、およびロール反転
      4. 8.3.4 接続および速度検出
      5. 8.3.5 切断検出
      6. 8.3.6 リセット
      7. 8.3.7 LS/FS メッセージ・トラフィック
      8. 8.3.8 L2 電源管理状態 (サスペンド) および再開
      9. 8.3.9 L1 電源管理状態 (スリープ) および復帰
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  9. 電源に関する推奨事項
  10. 10アプリケーションと実装
    1. 10.1 代表的なアプリケーション
      1. 10.1.1 絶縁型ホストまたはハブ
      2. 10.1.2 絶縁型ペリフェラル - 自己給電
      3. 10.1.3 絶縁型ペリフェラル - バス給電
      4. 10.1.4 アプリケーション曲線
        1. 10.1.4.1 絶縁寿命
  11. 11レイアウト
    1. 11.1 レイアウトのガイドライン
      1. 11.1.1 レイアウト例
      2. 11.1.2 PCB 材料
  12. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 ドキュメントのサポート
      1. 12.1.1 関連資料
    2. 12.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 12.3 サポート・リソース
    4. 12.4 商標
    5. 12.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 12.6 用語集
  13. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 13.1 テープおよびリール情報

ピン構成および機能

図 5-1 DW パッケージ 16 ピン SOIC 上面図
表 5-1 ピン機能 — 16 DW
ピン I/O(1) 説明
番号 名称
1 VBUS1 サイド 1 の入力電源。4.25V~5.5V (例:USB パワー・バス) 電源が利用可能な場合は、VBUS1 に接続します。この場合、内部 LDO が V3P3V1 を生成します。それ以外の場合は、VBUS1 と V3P3V1 を外部の 3.3V 電源に接続します。
2 GND1 グランド 1。アイソレータ側 1 のグランド・リファレンス。
3 V3P3V1 サイド 1 の電源。4.25V~5.5V の電源を VBUS1 に接続する場合、V3P3V1 と GND1 の間にバイパス・コンデンサを接続します。この場合、内部 LDO が V3P3V1 を生成します。それ以外の場合は、VBUS1 と V3P3V1 を外部の 3.3V 電源に接続します。
4 NC できればフローティングのままにするか、V3P3V1 に接続します。また、GND1 に接続しても問題ありません。
5 NC できればフローティングのままにするか、V3P3V1 に接続します。また、GND1 に接続しても問題ありません。
6 UD- I/O アップストリーム側ポート D-。
7 UD+ I/O アップストリーム側ポート D+。
8 GND1 グランド 1。アイソレータ側 1 のグランド・リファレンス。
9 GND2 グランド 2。アイソレータ側 2 のグランド・リファレンス。
10 DD+ I/O ダウンストリーム側ポート D+。
11 DD- I/O ダウンストリーム側ポート D-。
12 PIN I アップストリーム・プルアップ・イネーブル。このピンが Low の場合、DD+ と DD- のプルアップは認識されません。
13 NC できればフローティングのままにするか、V3P3V2 に接続します。また、GND2 に接続しても問題ありません。
14 V3P3V2 サイド 2 の電源。4.25V~5.5V の電源を VBUS2 に接続する場合、V3P3V2 と GND1 の間にバイパス・コンデンサを接続します。この場合、内部 LDO が V3P3V2 を生成します。それ以外の場合は、VBUS2 と V3P3V2 を外部の 3.3V 電源に接続します。
15 GND2 グランド 2。アイソレータ側 2 のグランド・リファレンス。
16 VBUS2 サイド 2 の入力電源。4.25V~5.5V (例:USB パワー・バス) 電源が利用可能な場合は、VBUS2 に接続します。この場合、内部 LDO が V3P3V2 を生成します。それ以外の場合は、VBUS2 と V3P3V2 を外部の 3.3V 電源に接続します。
I = 入力、O = 出力
GUID-20200818-CA0I-ZTGQ-V8HH-KNVRPSZ6MZBK-low.gif図 5-2 DWX パッケージ 16 ピン SSOP 上面図
表 5-2 ピン機能 — 16 DWX
ピン I/O(1) 説明
番号 名称
1 VBUS1 サイド 1 の入力電源。4.25V~5.5V (例:USB パワー・バス) 電源が利用可能な場合は、VBUS1 に接続します。この場合、内部 LDO が V3P3V1 を生成します。それ以外の場合は、VBUS1 と V3P3V1 を外部の 3.3V 電源に接続します。
2 GND1 グランド 1。アイソレータ側 1 のグランド・リファレンス。
3 V3P3V1 サイド 1 の電源。4.25V~5.5V の電源を VBUS1 に接続する場合、V3P3V1 と GND1 の間にバイパス・コンデンサを接続します。この場合、内部 LDO が V3P3V1 を生成します。それ以外の場合は、VBUS1 と V3P3V1 を外部の 3.3V 電源に接続します。
4 NC フローティングのままにするか、V3P3V1 に接続します。
5 V2OK O このピンが High レベルの場合、サイド 2 に電源が投入されていることを示します。
6 UD- I/O アップストリーム側ポート D-。
7 UD+ I/O アップストリーム側ポート D+。
8 GND1 グランド 1。アイソレータ側 1 のグランド・リファレンス。
9 GND2 グランド 2。アイソレータ側 2 のグランド・リファレンス。
10 DD+ I/O ダウンストリーム側ポート D+。
11 DD- I/O ダウンストリーム側ポート D-。
12 V1OK このピンが High レベルの場合、サイド 1 に電源が投入されていることを示します。
13 NC フローティングのままにするか、V3P3V2 に接続します。
14 V3P3V2 サイド 2 の電源。4.25V~5.5V の電源を VBUS2 に接続する場合、V3P3V2 と GND1 の間にバイパス・コンデンサを接続します。この場合、内部 LDO が V3P3V2 を生成します。それ以外の場合は、VBUS2 と V3P3V2 を外部の 3.3V 電源に接続します。
15 GND2 グランド 2。アイソレータ側 2 のグランド・リファレンス。
16 VBUS2 サイド 2 の入力電源。4.25V~5.5V (例:USB パワー・バス) 電源が利用可能な場合は、VBUS2 に接続します。この場合、内部 LDO が V3P3V2 を生成します。それ以外の場合は、VBUS2 と V3P3V2 を外部の 3.3V 電源に接続します。
I = 入力、O = 出力