JAJSN16D November   2021  – January 2023 ISOUSB111

PRODUCTION DATA  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  電力定格
    6. 6.6  絶縁仕様
    7. 6.7  安全関連認証
    8. 6.8  安全限界値
    9. 6.9  電気的特性
    10. 6.10 スイッチング特性
    11. 6.11 絶縁特性曲線
    12. 6.12 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
    1. 7.1 テスト回路
  8. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 電源オプション
      2. 8.3.2 電源オン
      3. 8.3.3 対称動作、デュアルロール・ポート、およびロール反転
      4. 8.3.4 接続および速度検出
      5. 8.3.5 切断検出
      6. 8.3.6 リセット
      7. 8.3.7 LS/FS メッセージ・トラフィック
      8. 8.3.8 L2 電源管理状態 (サスペンド) および再開
      9. 8.3.9 L1 電源管理状態 (スリープ) および復帰
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  9. 電源に関する推奨事項
  10. 10アプリケーションと実装
    1. 10.1 代表的なアプリケーション
      1. 10.1.1 絶縁型ホストまたはハブ
      2. 10.1.2 絶縁型ペリフェラル - 自己給電
      3. 10.1.3 絶縁型ペリフェラル - バス給電
      4. 10.1.4 アプリケーション曲線
        1. 10.1.4.1 絶縁寿命
  11. 11レイアウト
    1. 11.1 レイアウトのガイドライン
      1. 11.1.1 レイアウト例
      2. 11.1.2 PCB 材料
  12. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 ドキュメントのサポート
      1. 12.1.1 関連資料
    2. 12.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 12.3 サポート・リソース
    4. 12.4 商標
    5. 12.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 12.6 用語集
  13. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 13.1 テープおよびリール情報

安全関連認証

VDE CSA UL CQC TUV
DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) による認証 IEC 61010-1、IEC 62368-1、IEC 60601-1 による認証 UL 1577 部品認定プログラムの認定 GB 4943.1 による認証 EN 61010-1 および EN 62368-1 による認証
強化絶縁、最大過渡絶縁電圧、

ISOUSB111:7071VPK
最大反復ピーク絶縁電圧、2121VPK
最大サージ絶縁電圧、
ISOUSB111:12800VPK (強化)
 
CSA 62368-1 および IEC 62368-1 による強化絶縁
ISOUSB111:800VRMS

最大動作電圧 (汚染度 2、材料グループ I)、
ISOUSB111:2 MOPP

----------------

(Means of Patient Protection)、CSA 60601-1 および IEC 60601-1 に準拠、最大動作電圧 250VRMS
単一保護、

ISOUSB111:5000VRMS
 
強化絶縁、高度 ≦ 5000m、熱帯気候、
最大動作電圧 700VRMS
EN 61010-1 による 5000VRMS 強化絶縁、最大動作電圧 600VRMS
----------------
EN 62368-1 による 5000VRMS 強化絶縁、最大動作電圧 800VRMS
 
認証書番号:40040142
 
マスター契約:220991 ファイル番号:E181974 認証:CQC15001121716 クライアント ID:77311