JAJSN16D November 2021 – January 2023 ISOUSB111
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DW-16 パッケージ | ||||||
IS | 安全入力、出力、または電源電流 | RθJA = 53.4℃/W、VI = 5.5V、TJ = 150℃、TA = 25℃、GUID-315330E7-3D06-4227-8F9B-C81137289190.html#X2104 参照 | 425 | mA | ||
RθJA = 53.4℃/W、VI = 3.6V、TJ = 150℃、TA = 25℃、GUID-315330E7-3D06-4227-8F9B-C81137289190.html#X2104 参照 | 650 | mA | ||||
PS | 安全入力、出力、または合計電力 | RθJA = 53.4℃/W、TJ = 150℃、TA = 25℃、GUID-315330E7-3D06-4227-8F9B-C81137289190.html#X1334 参照 | 2340 | mW | ||
TS | 最高安全温度 | 150 | ℃ | |||
DWX-16 パッケージ | ||||||
IS | 安全入力、出力、または電源電流 | RθJA = 60.6℃/W、VI = 5.5V、TJ = 150℃、TA = 25℃、GUID-315330E7-3D06-4227-8F9B-C81137289190.html#SLLSEI81945 参照 | 374 | mA | ||
RθJA = 60.6℃/W、VI = 3.6V、TJ = 150℃、TA = 25℃、GUID-315330E7-3D06-4227-8F9B-C81137289190.html#SLLSEI81945 参照 | 572 | mA | ||||
PS | 安全入力、出力、または合計電力 | RθJA = 60.6℃/W、TJ = 150℃、TA = 25℃、GUID-315330E7-3D06-4227-8F9B-C81137289190.html#MOCKUP23566 参照 | 2062 | mW | ||
TS | 最高安全温度 | 150 | ℃ |