JAJSN16D November   2021  – January 2023 ISOUSB111

PRODUCTION DATA  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  電力定格
    6. 6.6  絶縁仕様
    7. 6.7  安全関連認証
    8. 6.8  安全限界値
    9. 6.9  電気的特性
    10. 6.10 スイッチング特性
    11. 6.11 絶縁特性曲線
    12. 6.12 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
    1. 7.1 テスト回路
  8. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 電源オプション
      2. 8.3.2 電源オン
      3. 8.3.3 対称動作、デュアルロール・ポート、およびロール反転
      4. 8.3.4 接続および速度検出
      5. 8.3.5 切断検出
      6. 8.3.6 リセット
      7. 8.3.7 LS/FS メッセージ・トラフィック
      8. 8.3.8 L2 電源管理状態 (サスペンド) および再開
      9. 8.3.9 L1 電源管理状態 (スリープ) および復帰
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  9. 電源に関する推奨事項
  10. 10アプリケーションと実装
    1. 10.1 代表的なアプリケーション
      1. 10.1.1 絶縁型ホストまたはハブ
      2. 10.1.2 絶縁型ペリフェラル - 自己給電
      3. 10.1.3 絶縁型ペリフェラル - バス給電
      4. 10.1.4 アプリケーション曲線
        1. 10.1.4.1 絶縁寿命
  11. 11レイアウト
    1. 11.1 レイアウトのガイドライン
      1. 11.1.1 レイアウト例
      2. 11.1.2 PCB 材料
  12. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 ドキュメントのサポート
      1. 12.1.1 関連資料
    2. 12.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 12.3 サポート・リソース
    4. 12.4 商標
    5. 12.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 12.6 用語集
  13. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 13.1 テープおよびリール情報

絶縁仕様

パラメータ テスト条件 仕様 単位
DW-16 DWX-16
IEC 60664-1
CLR 外部空間距離(1) 空気を通したサイド 1 とサイド 2 の距離 >8 >8 mm
CPG 沿面距離(1) パッケージ表面上でのサイド 1 とサイド 2 の距離 >8 >8 mm
DTI 絶縁物を介した距離 最小内部ギャップ (内部空間距離) >21 >21 μm
CTI 比較トラッキング指数 IEC 60112、UL 746A >600 >600 V
材料グループ IEC 60664-1 による I I
過電圧カテゴリ 定格商用電源 VRMS が 600V 以下 I-IV I-IV
定格商用電源 VRMS が 1000V 以下 I-III I-III
DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)(2)
VIORM 最大反復ピーク絶縁電圧 AC 電圧 (バイポーラ) 2121 2121 VPK
VIOWM 最大絶縁動作電圧 AC 電圧 (正弦波)、絶縁膜経時破壊 (TDDB) テスト 1500 1500 VRMS
DC 電圧 2121 2121 VDC
VIOTM 最大過渡絶縁電圧 VTEST = VIOTM、t = 60s (認定時テスト)、VTEST = 1.2 × VIOTM、t = 1s (100% 出荷時テスト) 7071 7071 VPK
VIMP 最大インパルス電圧(3) IEC 62368-1 に準拠し、空気中で 1.2/50μs の波形をテスト済みです 8000 8000 VPK
VIOSM 最大サージ絶縁電圧(4) IEC 62368-1 に準拠し、油中で 1.2/50μs の波形でテスト済みです (認定時テスト) 12800 12800 VPK
qpd 見掛けの電荷(5) 方法 a:I/O 安全テスト・サブグループ 2/3 の後、Vini = VIOTM、tini = 60s、Vpd(m) = 1.2 × VIORM、tm = 10s ≤ 5 ≦ 5 pC
方法 a:環境テスト・サブグループ 1 の後、
Vini = VIOTM、tini = 60s、Vpd(m) = 1.6 × VIORM、tm = 10s
≤ 5 ≤ 5
方法 b:ルーチン・テスト (100% 出荷時) および事前条件設定 (タイプ・テスト) の場合、
Vini = 1.2 x VIOTM、tini = 1s、
Vpd(m) = 1.875 x VIORM、tm = 1s (方法 b1) または
Vpd(m) = Vini、tm = tini (方法 b2)
≤ 5 ≦ 5
CIO 絶縁バリア容量、入力から出力へ(6) VIO = 0.4 × sin (2pft)、f = 1MHz 0.8 0.7 pF
RIO 絶縁抵抗、入力から出力へ(6) VIO = 500V (TA = 25℃時) > 1012 > 1012 W
VIO = 500V (100℃ ≤ TA ≤ 125℃時) > 1011 > 1011
VIO = 500V (TS = 150℃時) > 109 > 109
汚染度 2 2
耐候性カテゴリ 40/125/21 40/125/21
UL 1577
VISO 絶縁耐圧 VTEST = VISO、t = 60s (認定時テスト)、VTEST = 1.2 × VISO、t = 1s (100% 出荷時テスト) 5000 5000 VRMS
基板設計時には、プリント基板 (PCB) 上のアイソレータの取り付けパッドによって沿面距離と空間距離が減少しないように注意する必要があります。グルーブ、リブ、または両方を挿入すると、PCB の沿面距離を延長できます。
ISOUSB111 は、安全定格内に限定した安全な電気的絶縁に適しています。安全定格への準拠は、適切な保護回路によって保証する必要があります。
テストは、パッケージのサージ耐性を判定するため、空気中で実行されます。
テストは、絶縁バリアの固有サージ耐性を判定するため、油中で実行されます。
見掛けの放電電荷とは、部分放電 (pd) により発生する静電放電です。
絶縁膜のそれぞれの側にあるすべてのピンは互いに接続され、実質的に 2 ピンのデバイスになります。