JAJSO72A
March 2022 – April 2025
CC1311R3
PRODUCTION DATA
1
1
特長
2
アプリケーション
3
説明
4
機能ブロック図
5
デバイスの比較
6
ピン構成および機能
6.1
ピン配置図 - RGZ パッケージ (上面図)
6.2
信号の説明 - RGZ パッケージ
6.3
ピン配置図 - RKP パッケージ (上面図)
6.4
信号の説明 - RKP パッケージ
6.5
未使用ピンおよびモジュールの接続
7
仕様
7.1
絶対最大定格
7.2
ESD 定格
7.3
推奨動作条件
7.4
電源およびモジュール
7.5
消費電力 - 電力モード
7.6
消費電力 - 無線モード
7.7
不揮発性 (フラッシュ) メモリの特性
7.8
熱抵抗特性
7.9
RF 周波数帯域
7.10
861MHz ~ 1054MHz - 受信 (RX)
7.11
861MHz~1054MHz - 送信 (TX)
7.12
861MHz~1054MHz - PLL 位相ノイズ広帯域モード
7.13
861MHz~1054MHz - PLL 位相ノイズ狭帯域モード
7.14
359MHz ~ 527MHz - 受信 (RX)
7.15
359MHz~527MHz - 送信 (TX)
7.16
359MHz~527MHz - PLL 位相ノイズ
7.17
タイミングおよびスイッチング特性
7.17.1
リセット タイミング
7.17.2
ウェークアップ タイミング
7.17.3
クロック仕様
7.17.3.1
48MHz 水晶発振器 (XOSC_HF)
7.17.3.2
48MHz RC 発振器 (RCOSC_HF)
7.17.3.3
32.768kHz 水晶発振器 (XOSC_LF)
7.17.3.4
32kHz RC 発振器 (RCOSC_LF)
7.17.4
同期式シリアル インターフェイス (SSI) の特性
7.17.4.1
同期式シリアル インターフェイス (SSI) の特性
40
7.17.5
UART
7.17.5.1
UART の特性
7.18
ペリフェラルのスイッチング特性
7.18.1
ADC
7.18.1.1
A/D コンバータ (ADC) の特性
7.18.2
DAC
7.18.2.1
D/A コンバータ (DAC) の特性
7.18.3
温度/バッテリ モニタ
7.18.3.1
温度センサ
7.18.3.2
バッテリ モニタ
7.18.4
コンパレータ
7.18.4.1
連続時間コンパレータ
7.18.5
GPIO
7.18.5.1
GPIO の DC 特性
7.19
代表的特性
7.19.1
MCU 電流
7.19.2
RX 電流
7.19.3
TX 電流
7.19.4
RX 性能
7.19.5
TX 性能
7.19.6
ADC 性能
8
詳細説明
8.1
概要
8.2
システム CPU
8.3
無線 (RF コア)
8.3.1
専用の無線形式
8.4
メモリ
8.5
暗号化
8.6
タイマ
8.7
シリアル ペリフェラルと I/O
8.8
バッテリと温度の監視
8.9
電源電圧ドメイン
8.10
μDMA
8.11
デバッグ
8.12
パワー マネージメント
8.13
クロック システム
8.14
ネットワーク プロセッサ
9
アプリケーション、実装、およびレイアウト
9.1
リファレンス デザイン
9.2
接合部温度の計算
10
デバイスおよびドキュメントのサポート
10.1
デバイスの命名規則
10.2
ツールとソフトウェア
10.2.1
SimpleLink™ マイコン プラットフォーム
10.3
ドキュメントのサポート
10.4
サポート・リソース
10.5
商標
10.6
静電気放電に関する注意事項
10.7
用語集
11
改訂履歴
12
メカニカル、パッケージ、および注文情報
8
詳細説明