JAJSO72A March   2022  – April 2025 CC1311R3

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. 機能ブロック図
  6. デバイスの比較
  7. ピン構成および機能
    1. 6.1 ピン配置図 - RGZ パッケージ (上面図)
    2. 6.2 信号の説明 - RGZ パッケージ
    3. 6.3 ピン配置図 - RKP パッケージ (上面図)
    4. 6.4 信号の説明 - RKP パッケージ
    5. 6.5 未使用ピンおよびモジュールの接続
  8. 仕様
    1. 7.1  絶対最大定格
    2. 7.2  ESD 定格
    3. 7.3  推奨動作条件
    4. 7.4  電源およびモジュール
    5. 7.5  消費電力 - 電力モード
    6. 7.6  消費電力 - 無線モード
    7. 7.7  不揮発性 (フラッシュ) メモリの特性
    8. 7.8  熱抵抗特性
    9. 7.9  RF 周波数帯域
    10. 7.10 861MHz ~ 1054MHz - 受信 (RX)
    11. 7.11 861MHz~1054MHz - 送信 (TX) 
    12. 7.12 861MHz~1054MHz - PLL 位相ノイズ広帯域モード
    13. 7.13 861MHz~1054MHz - PLL 位相ノイズ狭帯域モード
    14. 7.14 359MHz ~ 527MHz - 受信 (RX)
    15. 7.15 359MHz~527MHz - 送信 (TX) 
    16. 7.16 359MHz~527MHz - PLL 位相ノイズ
    17. 7.17 タイミングおよびスイッチング特性
      1. 7.17.1 リセット タイミング
      2. 7.17.2 ウェークアップ タイミング
      3. 7.17.3 クロック仕様
        1. 7.17.3.1 48MHz 水晶発振器 (XOSC_HF)
        2. 7.17.3.2 48MHz RC 発振器 (RCOSC_HF)
        3. 7.17.3.3 32.768kHz 水晶発振器 (XOSC_LF)
        4. 7.17.3.4 32kHz RC 発振器 (RCOSC_LF)
      4. 7.17.4 同期式シリアル インターフェイス (SSI) の特性
        1. 7.17.4.1 同期式シリアル インターフェイス (SSI) の特性
        2.       40
      5. 7.17.5 UART
        1. 7.17.5.1 UART の特性
    18. 7.18 ペリフェラルのスイッチング特性
      1. 7.18.1 ADC
        1. 7.18.1.1 A/D コンバータ (ADC) の特性
      2. 7.18.2 DAC
        1. 7.18.2.1 D/A コンバータ (DAC) の特性
      3. 7.18.3 温度/バッテリ モニタ
        1. 7.18.3.1 温度センサ
        2. 7.18.3.2 バッテリ モニタ
      4. 7.18.4 コンパレータ
        1. 7.18.4.1 連続時間コンパレータ
      5. 7.18.5 GPIO
        1. 7.18.5.1 GPIO の DC 特性
    19. 7.19 代表的特性
      1. 7.19.1 MCU 電流
      2. 7.19.2 RX 電流
      3. 7.19.3 TX 電流
      4. 7.19.4 RX 性能
      5. 7.19.5 TX 性能
      6. 7.19.6 ADC 性能
  9. 詳細説明
    1. 8.1  概要
    2. 8.2  システム CPU
    3. 8.3  無線 (RF コア)
      1. 8.3.1 専用の無線形式
    4. 8.4  メモリ
    5. 8.5  暗号化
    6. 8.6  タイマ
    7. 8.7  シリアル ペリフェラルと I/O
    8. 8.8  バッテリと温度の監視
    9. 8.9  電源電圧ドメイン
    10. 8.10 μDMA
    11. 8.11 デバッグ
    12. 8.12 パワー マネージメント
    13. 8.13 クロック システム
    14. 8.14 ネットワーク プロセッサ
  10. アプリケーション、実装、およびレイアウト
    1. 9.1 リファレンス デザイン
    2. 9.2 接合部温度の計算
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 デバイスの命名規則
    2. 10.2 ツールとソフトウェア
      1. 10.2.1 SimpleLink™ マイコン プラットフォーム
    3. 10.3 ドキュメントのサポート
    4. 10.4 サポート・リソース
    5. 10.5 商標
    6. 10.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 10.7 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

システム CPU

CC1311R3SimpleLinkワイヤレス マイコンは、Arm® Cortex® - M4 システム CPU を搭載しており、アプリケーションと上位層の無線プロトコル スタックを実行します。

システム CPU は、最小限のメモリ実装、低消費電力といったシステム要件を満たす、高性能で低コストのプラットフォームの基盤となり、極めて優れた計算性能と割り込みに対する並外れたシステム応答を実現します。

機能には、以下のものがあります。

  • 小フットプリントの組み込みアプリケーション用に最適化された ARMv7-M アーキテクチャ
  • Arm Thumb®-2 16 ビットと 32 ビットの混合命令セットは、32 ビット Arm コアに期待される高性能をコンパクトなメモリ サイズで実現します
  • 高速なコード実行により、スリープ モードの時間の増加を可能に
  • タイムクリティカルなアプリケーション向けの確定的で高性能な割り込み処理
  • シングル サイクルの乗算命令とハードウェア除算
  • ハードウェア分割と高速デジタル信号処理指向の乗算累算
  • 信号処理用の飽和演算
  • ウォッチポイント生成のためのデータ マッチングによるフル デバッグ
    • データ ウォッチポイントおよびトレース ユニット (DWT)
    • JTAG デバッグ アクセス ポート (DAP)
    • フラッシュ パッチおよびブレークポイント ユニット (FPB)
  • トレースのサポートにより、デバッグおよびトレースに必要なピン数を削減できます
    • 計測用トレース マクロセル ユニット (ITM)
    • 非同期シリアル ワイヤ出力 (SWO) 付きトレース ポート インターフェイス ユニット (TPIU)
  • シングル サイクルのフラッシュ メモリ アクセスに最適化
  • アクティブ時の消費電力とウェイト状態を最小化するために、8KB の 4 方向ランダム代替キャッシュに緊密に接続されています
  • スリープ モードを内蔵した超低消費電力
  • 48MHz 動作
  • 1.25DMIPS/MHz