JAJSO72A March   2022  – April 2025 CC1311R3

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. 機能ブロック図
  6. デバイスの比較
  7. ピン構成および機能
    1. 6.1 ピン配置図 - RGZ パッケージ (上面図)
    2. 6.2 信号の説明 - RGZ パッケージ
    3. 6.3 ピン配置図 - RKP パッケージ (上面図)
    4. 6.4 信号の説明 - RKP パッケージ
    5. 6.5 未使用ピンおよびモジュールの接続
  8. 仕様
    1. 7.1  絶対最大定格
    2. 7.2  ESD 定格
    3. 7.3  推奨動作条件
    4. 7.4  電源およびモジュール
    5. 7.5  消費電力 - 電力モード
    6. 7.6  消費電力 - 無線モード
    7. 7.7  不揮発性 (フラッシュ) メモリの特性
    8. 7.8  熱抵抗特性
    9. 7.9  RF 周波数帯域
    10. 7.10 861MHz ~ 1054MHz - 受信 (RX)
    11. 7.11 861MHz~1054MHz - 送信 (TX) 
    12. 7.12 861MHz~1054MHz - PLL 位相ノイズ広帯域モード
    13. 7.13 861MHz~1054MHz - PLL 位相ノイズ狭帯域モード
    14. 7.14 359MHz ~ 527MHz - 受信 (RX)
    15. 7.15 359MHz~527MHz - 送信 (TX) 
    16. 7.16 359MHz~527MHz - PLL 位相ノイズ
    17. 7.17 タイミングおよびスイッチング特性
      1. 7.17.1 リセット タイミング
      2. 7.17.2 ウェークアップ タイミング
      3. 7.17.3 クロック仕様
        1. 7.17.3.1 48MHz 水晶発振器 (XOSC_HF)
        2. 7.17.3.2 48MHz RC 発振器 (RCOSC_HF)
        3. 7.17.3.3 32.768kHz 水晶発振器 (XOSC_LF)
        4. 7.17.3.4 32kHz RC 発振器 (RCOSC_LF)
      4. 7.17.4 同期式シリアル インターフェイス (SSI) の特性
        1. 7.17.4.1 同期式シリアル インターフェイス (SSI) の特性
        2.       40
      5. 7.17.5 UART
        1. 7.17.5.1 UART の特性
    18. 7.18 ペリフェラルのスイッチング特性
      1. 7.18.1 ADC
        1. 7.18.1.1 A/D コンバータ (ADC) の特性
      2. 7.18.2 DAC
        1. 7.18.2.1 D/A コンバータ (DAC) の特性
      3. 7.18.3 温度/バッテリ モニタ
        1. 7.18.3.1 温度センサ
        2. 7.18.3.2 バッテリ モニタ
      4. 7.18.4 コンパレータ
        1. 7.18.4.1 連続時間コンパレータ
      5. 7.18.5 GPIO
        1. 7.18.5.1 GPIO の DC 特性
    19. 7.19 代表的特性
      1. 7.19.1 MCU 電流
      2. 7.19.2 RX 電流
      3. 7.19.3 TX 電流
      4. 7.19.4 RX 性能
      5. 7.19.5 TX 性能
      6. 7.19.6 ADC 性能
  9. 詳細説明
    1. 8.1  概要
    2. 8.2  システム CPU
    3. 8.3  無線 (RF コア)
      1. 8.3.1 専用の無線形式
    4. 8.4  メモリ
    5. 8.5  暗号化
    6. 8.6  タイマ
    7. 8.7  シリアル ペリフェラルと I/O
    8. 8.8  バッテリと温度の監視
    9. 8.9  電源電圧ドメイン
    10. 8.10 μDMA
    11. 8.11 デバッグ
    12. 8.12 パワー マネージメント
    13. 8.13 クロック システム
    14. 8.14 ネットワーク プロセッサ
  10. アプリケーション、実装、およびレイアウト
    1. 9.1 リファレンス デザイン
    2. 9.2 接合部温度の計算
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 デバイスの命名規則
    2. 10.2 ツールとソフトウェア
      1. 10.2.1 SimpleLink™ マイコン プラットフォーム
    3. 10.3 ドキュメントのサポート
    4. 10.4 サポート・リソース
    5. 10.5 商標
    6. 10.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 10.7 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

D/A コンバータ (DAC) の特性

TC = 25℃、VDDS = 3.0V (特に記述のない限り)
パラメータ テスト条件 最小値 標準値 最大値 単位
一般パラメータ
分解能 8 ビット
VDDS 電源電圧 任意の負荷、VREF、プリチャージ オフ、DAC チャージ ポンプ オン 1.8 3.8 V
外部負荷(4)、任意の VREF、プリチャージ オフ、DAC チャージ ポンプ オフ 2.0 3.8
任意の負荷、VREF = DCOUPL、プリチャージ オン 2.6 3.8
FDAC クロック周波数 バッファ オン (外部負荷に推奨) 16 250 kHz
バッファ オフ (内部負荷) 16 1000
電圧出力セトリング時間 VREF = VDD、バッファ オフ、内部負荷 13 1 / FDAC
VREF = VDDS、バッファ オン、外部容量性負荷 = 20pF(3) 13.8
外部容量性負荷 20 200 pF
外付けの抵抗性負荷 10
短絡電流 400 µA
ZMAX 最大出力インピーダンス Vref = VDDS、バッファ オン、CLK 250kHz VDDS = 3.8V、DAC チャージ ポンプ オフ 50.8
VDDS = 3.0V、DAC チャージ ポンプ オン 51.7
VDDS = 3.0V、DAC チャージ ポンプ オフ 53.2
VDDS = 2.0V、DAC チャージ ポンプ オン 48.7
VDDS = 2.0V、DAC チャージ ポンプ オフ 70.2
VDDS = 1.8V、DAC チャージ ポンプ オン 46.3
VDDS = 1.8V、DAC チャージ ポンプ オフ 88.9
内部負荷 -連続時間コンパレータ / 低消費電力クロック コンパレータ
DNL 微分非直線性 VREF = VDDS、
負荷 = 連続時間コンパレータまたは低消費電力クロック付きコンパレータ
FDAC = 250kHz
±1 LSB(1)
微分非直線性 VREF = VDDS、
負荷 = 連続時間コンパレータまたは低消費電力クロック付きコンパレータ
FDAC = 16kHz
±1.2
オフセット誤差(2)
負荷 = 連続時間コンパレータ
VREF = VDDS = 3.8V ±0.64 LSB(1)
VREF = VDDS = 3.0V ±0.81
VREF = VDDS = 1.8V ±1.27
VREF = DCOUPL、プリチャージ オン ±3.43
VREF = DCOUPL、プリチャージ オフ ±2.88
VREF = ADCREF ±2.37
オフセット誤差(2)
負荷 = 低消費電力クロック付きコンパレータ
VREF = VDDS = 3.0V ±0.78 LSB(1)
VREF = VDDS = 3.0V ±0.77
VREF = VDDS = 3.0V ±3.46
VREF = DCOUPL、プリチャージ オン ±3.44
VREF = DCOUPL、プリチャージ オフ ±4.70
VREF = ADCREF ±4.11
最大コード出力電圧変動(2)
負荷 = 連続時間コンパレータ
VREF = VDDS = 3.8V ±1.53 LSB(1)
VREF = VDDS = 3.0V ±1.71
VREF = VDDS = 3.0V ±2.10
VREF = DCOUPL、プリチャージ オン ±6.00
VREF = DCOUPL、プリチャージ オフ ±3.85
VREF = ADCREF ±5.84
最大コード出力電圧変動(2)
負荷 = 低消費電力クロック コンパレータ
VREF = VDDS = 3.0V ±2.92 LSB(1)
VREF =VDDS = 3.0V ±3.06
VREF = VDDS = 3.0V ±3.91
VREF = DCOUPL、プリチャージ オン ±7.84
VREF = DCOUPL、プリチャージ オフ ±4.06
VREF = ADCREF ±6.94
出力電圧範囲(2)
負荷 = 連続時間コンパレータ
VREF = VDDS = 3.8V、コード 1 0.03 V
VREF = VDDS = 3.8V、コード 255 3.62
VREF = VDDS = 3.0V、コード 1 0.02
VREF = VDDS = 3.0V、コード 255 2.86
VREF = VDDS = 3.0V、コード 1 0.01
VREF = VDDS = 1.8V、コード 255 1.71
VREF = DCOUPL、プリチャージ オフ、コード 1 0.01
VREF = DCOUPL、プリチャージ オフ、コード 255 1.21
VREF = DCOUPL、プリチャージ オンオフ、コード 1 1.27
VREF = DCOUPL、プリチャージ オンオフ、コード 255 2.46
VREF = ADCREF、コード 1 0.01
VREF = ADCREF、コード 255 1.41
出力電圧範囲(2)
負荷 = 低消費電力クロック付きコンパレータ
VREF = VDDS = 3.8V、コード 1 0.03 V
VREF = VDDS = 3.0V、コード 255 3.61
VREF = VDDS = 3.0V、コード 1 0.02
VREF = VDDS = 3.0V、コード 255 2.85
VREF = VDDS = 1.8V、コード 1 0.01
VREF = VDDS = 1.8V、コード 255 1.71
VREF = DCOUPL、プリチャージ オフ、コード 1 0.01
VREF = DCOUPL、プリチャージ オフ、コード 255 1.21
VREF = DCOUPL、プリチャージ オンオフ、コード 1 1.27
VREF = DCOUPL、プリチャージ オンオフ、コード 255 2.46
VREF = ADCREF、コード 1 0.01
VREF = ADCREF、コード 255 1.41
外部負荷 (Keysight 34401A マルチメータ)
INL 積分非直線性 VREF = VDDS、FDAC = 250 kHz ±1 LSB(1)
VREF = DCOUPL、FDAC = 250 kHz ±1
VREF = ADCREF、FDAC = 250 kHz ±1
DNL 微分非直線性 VREF = VDDS、FDAC = 250 kHz ±1 LSB(1)
オフセット エラー VREF = VDDS = 3.8V ±0.20 LSB(1)
VREF = VDDS = 3.0V ±0.25
VREF = VDDS = 1.8V ±0.45
VREF = DCOUPL、プリチャージ オン ±1.55
VREF = DCOUPL、プリチャージ オフ ±1.30
VREF = ADCREF ±1.10
最大コード出力電圧の変動 VREF = VDDS = 3.8V ±0.60 LSB(1)
VREF = VDDS = 3.0V ±0.55
VREF = VDDS = 1.8V ±0.60
VREF = DCOUPL、プリチャージ オン ±3.45
VREF = DCOUPL、プリチャージ オフ ±2.10
VREF = ADCREF ±1.90
出力電圧範囲
負荷 =低消費電力クロック コンパレータ
VREF = VDDS = 3.8V、コード 1 0.03 V
VREF = VDDS = 3.8V、コード 255 3.61
VREF = VDDS = 3.0V、コード 1 0.02
VREF = VDDS = 3.0V、コード 255 2.85
VREF = VDDS = 1.8V、コード 1 0.02
VREF = VDDS = 1.8V、コード 255 1.71
VREF = DCOUPL、プリチャージ オフ、コード 1 0.02
VREF = DCOUPL、プリチャージ オフ、コード 255 1.20
VREF = DCOUPL、プリチャージ オンオフ、コード 1 1.27
VREF = DCOUPL、プリチャージ オンオフ、コード 255 2.46
VREF = ADCREF、コード 1 0.02
VREF = ADCREF、コード 255 1.42
1LSB (VREF 3.8V/3.0V/1.8V/DCOUPL/ADCREF) = 14.10mV/11.13mV/6.68mV/4.67mV/5.48mV
コンパレータ オフセットを含みます
負荷が 20pF を超えると、セトリング時間が長くなります
Keysight 34401A マルチメータ