JAJSOB7C March   2022  – May 2025 AFE7903

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3説明
  5. 4仕様
    1. 4.1  絶対最大定格
    2. 4.2  ESD 定格
    3. 4.3  推奨動作条件
    4. 4.4  熱に関する情報
    5. 4.5  トランスミッタの電気的特性
    6. 4.6  RF ADC の電気的特性
    7. 4.7  PLL / VCO / クロックの電気的特性
    8. 4.8  デジタルの電気的特性
    9. 4.9  電源の電気的特性
    10. 4.10 タイミング要件
    11. 4.11 スイッチング特性
    12. 4.12 代表的特性
      1. 4.12.1  RX 代表的特性:30MHz~400MHz
      2. 4.12.2  RX 代表的特性:800MHz
      3. 4.12.3  RX 代表的特性:1.75GHz~1.9GHz
      4. 4.12.4  RX 代表的特性:2.6GHz
      5. 4.12.5  RX 代表的特性:3.5GHz
      6. 4.12.6  RX 代表的特性:4.9GHz
      7. 4.12.7  RX 代表的特性:6.8GHz
      8. 4.12.8  TX 代表的特性:30MHz~600MHz
      9. 4.12.9  TX 代表的特性:800MHz
      10. 4.12.10 TX 代表的特性:1.8GHz
      11. 4.12.11 TX 代表的特性:2.6GHz
      12. 4.12.12 TX 代表的特性:3.5GHz
      13. 4.12.13 TX 代表的特性:4.9GHz
      14. 4.12.14 TX 代表的特性:7.1GHz
      15. 4.12.15 PLL およびクロックの代表的特性
  6. 5デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 5.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 5.2 サポート・リソース
    3. 5.3 商標
    4. 5.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 5.5 用語集
  7. 6改訂履歴
  8. 7メカニカル、パッケージ、および注文情報

RX 代表的特性:1.75GHz~1.9GHz

TA = +25℃、ADC サンプリング レート = 2949.12GHz での代表値。デフォルト条件:出力サンプル レート = 491.52MSPS (1/6 にデシメーション)、fREF = 491.52MHz の PLL クロック モード、AIN = -3dBFS、DSA 設定 = 4dB

AFE7903 RX 帯域内ゲイン平坦性 (fIN = 1750MHz)
1.8GHz 整合あり、1.75GHz で正規化
図 4-81 RX 帯域内ゲイン平坦性 (fIN = 1750MHz)
AFE7903 RX 入力位相と温度との関係 (各種 DSA、fIN = 1.75GHz)
1.8GHz 整合あり、25℃の位相で正規化
図 4-83 RX 入力位相と温度との関係 (各種 DSA、fIN = 1.75GHz)
AFE7903 RX 較正済み微分振幅誤差と DSA 設定との関係 (1.75GHz)
1.8GHz 整合あり
微分振幅誤差 = PIN (DSA 設定 - 1) - PIN (DSA 設定) + 1
図 4-85 RX 較正済み微分振幅誤差と DSA 設定との関係 (1.75GHz)
AFE7903 RX 較正済み積分振幅誤差と DSA 設定との関係 (1.75GHz)
1.8GHz 整合あり
積分振幅誤差 = PIN (DSA 設定) - PIN (DSA 設定 = 0) + (DSA 設定)
図 4-87 RX 較正済み積分振幅誤差と DSA 設定との関係 (1.75GHz)
AFE7903 RX 較正済み微分位相誤差と DSA 設定との関係 (1.75GHz)
1.8GHz 整合あり
微分位相誤差 = PhaseIN (DSA 設定 - 1) - PhaseIN (DSA 設定)
図 4-89 RX 較正済み微分位相誤差と DSA 設定との関係 (1.75GHz)
AFE7903 RX 較正済み積分位相誤差と DSA 設定との関係 (1.75GHz)
1.8GHz 整合あり
積分位相誤差 = Phase (DSA 設定) - Phase (DSA 設定 = 0)
図 4-91 RX 較正済み積分位相誤差と DSA 設定との関係 (1.75GHz)
AFE7903 RX ノイズ スペクトル密度と温度との関係 (1.75GHz)
1.8GHz 整合あり、トーンからのオフセット 12.5MHz
図 4-93 RX ノイズ スペクトル密度と温度との関係 (1.75GHz)
AFE7903 RX ノイズ スペクトル密度と入力振幅との関係 (各種チャネル、1.75GHz)
1.8GHz 整合あり、トーンからのオフセット 12.5MHz
図 4-95 RX ノイズ スペクトル密度と入力振幅との関係 (各種チャネル、1.75GHz)
AFE7903 RX IMD3 と入力レベルとの関係 (各種温度、1.75GHz)
1.8GHz 整合あり、トーン間隔 = 20MHz、DSA = 4dB
図 4-97 RX IMD3 と入力レベルとの関係 (各種温度、1.75GHz)
AFE7903 RX HD2 と DSA 設定との関係 (各種チャネル、1.9GHz)
1.8GHz 整合あり、fin = 1900MHz、HD2 調整後に測定、DDC バイパス モード (特性評価用 テキサス・インスツルメンツ専用モード)
図 4-99 RX HD2 と DSA 設定との関係 (各種チャネル、1.9GHz)
AFE7903 RX HD2 と入力振幅との関係 (各種チャネル、1.9GHz)
1.8GHz 整合あり、fin = 1900MHz、HD2 調整後に測定、DDC バイパス モード (特性評価用 テキサス・インスツルメンツ専用モード)
図 4-101 RX HD2 と入力振幅との関係 (各種チャネル、1.9GHz)
AFE7903 RX HD3 と DSA 設定との関係 (各種チャネル、1.9GHz)
1.8GHz 整合あり、fin = 1900MHz、DDC バイパス モード (特性評価用 テキサス・インスツルメンツ専用モード)
図 4-103 RX HD3 と DSA 設定との関係 (各種チャネル、1.9GHz)
AFE7903 RX HD3 と入力レベルとの関係 (各種チャネル、1.9GHz)
1.8GHz 整合あり、fin = 1900MHz、DDC バイパス モード (特性評価用 テキサス・インスツルメンツ専用モード)
図 4-105 RX HD3 と入力レベルとの関係 (各種チャネル、1.9GHz)
AFE7903 RX 帯域内 SFDR (±400MHz) と入力振幅との関係 (1.75GHz)
1.8GHz 整合あり、1/3 にデシメーション
図 4-107 RX 帯域内 SFDR (±400MHz) と入力振幅との関係 (1.75GHz)
AFE7903 RX IMD3 と電源電圧との関係 (各種チャネル、1.75GHz)
1.8GHz 整合あり、各トーン -7dBFS、20MHz のトーン間隔、すべての電源電圧は推奨動作条件の最小値、代表値、最大値
図 4-109 RX IMD3 と電源電圧との関係 (各種チャネル、1.75GHz)
AFE7903 RX 入力フルスケールと温度との関係 (各種チャネル、1.75GHz)
1.8GHz 整合あり、各チャネルについて 25℃のフルスケールで正規化
図 4-82 RX 入力フルスケールと温度との関係 (各種チャネル、1.75GHz)
AFE7903 RX 未較正微分振幅誤差と DSA 設定との関係 (1.75GHz)
1.8GHz 整合あり
微分振幅誤差 = PIN (DSA 設定 - 1) - PIN (DSA 設定) + 1
図 4-84 RX 未較正微分振幅誤差と DSA 設定との関係 (1.75GHz)
AFE7903 RX 未較正積分振幅誤差と DSA 設定との関係 (1.75GHz)
1.8GHz 整合あり
積分振幅誤差 = PIN (DSA 設定) - PIN (DSA 設定 = 0) + (DSA 設定)
図 4-86 RX 未較正積分振幅誤差と DSA 設定との関係 (1.75GHz)
AFE7903 RX 未較正微分位相誤差と DSA 設定との関係 (1.75GHz)
1.8GHz 整合あり
微分位相誤差 = PhaseIN (DSA 設定 - 1) - PhaseIN (DSA 設定)
図 4-88 RX 未較正微分位相誤差と DSA 設定との関係 (1.75GHz)
AFE7903 RX 未較正積分位相誤差と DSA 設定との関係 (1.75GHz)
1.8GHz 整合あり
積分位相誤差 = Phase(DSA 設定) - Phase(DSA 設定 = 0)
図 4-90 RX 未較正積分位相誤差と DSA 設定との関係 (1.75GHz)
AFE7903 RX 出力 FFT (1.75GHz)
1.8GHz 整合あり、fIN = 2610MHz、AIN= -3dBFS
図 4-92 RX 出力 FFT (1.75GHz)
AFE7903 RX ノイズ スペクトル密度と入力振幅との関係 (各種温度、1.75GHz)
1.8GHz 整合あり、DSA 設定 = 12dB、トーンから 12.5MHz オフセット
図 4-94 RX ノイズ スペクトル密度と入力振幅との関係 (各種温度、1.75GHz)
AFE7903 RX IMD3 と DSA 設定との関係 (各種温度、1.75GHz)
1.8GHz 整合あり、各トーンは -7dBFS、トーン間隔 = 20MHz
図 4-96 RX IMD3 と DSA 設定との関係 (各種温度、1.75GHz)
AFE7903 RX IMD3 と入力レベルとの関係 (各種温度、1.75GHz)
1.8GHz 整合あり、トーン間隔 = 20MHz、DSA = 12dB
図 4-98 RX IMD3 と入力レベルとの関係 (各種温度、1.75GHz)
AFE7903 RX HD2 と DSA 設定との関係 (各種温度、1.9GHz)
1.8GHz 整合あり、fin = 1900MHz、HD2 調整後に測定、DDC バイパス モード (特性評価用 テキサス・インスツルメンツ専用モード)
図 4-100 RX HD2 と DSA 設定との関係 (各種温度、1.9GHz)
AFE7903 RX HD2 と入力振幅との関係 (各種温度、1.9GHz)
1.8GHz 整合あり、fin = 1900MHz、HD2 調整後に測定、DDC バイパス モード (特性評価用 テキサス・インスツルメンツ専用モード)
図 4-102 RX HD2 と入力振幅との関係 (各種温度、1.9GHz)
AFE7903 RX HD3 と DSA 設定との関係 (各種温度、1.9GHz)
1.8GHz 整合あり、fin = 1900MHz、DDC バイパス モード (特性評価用 テキサス・インスツルメンツ専用モード)
図 4-104 RX HD3 と DSA 設定との関係 (各種温度、1.9GHz)
AFE7903 RX HD3 と入力レベルとの関係 (各種温度、1.9GHz)
1.8GHz 整合あり、fin = 1900MHz、DDC バイパス モード (特性評価用 テキサス・インスツルメンツ専用モード)
図 4-106 RX HD3 と入力レベルとの関係 (各種温度、1.9GHz)
AFE7903 RX (HD2/3 を除く) と DSA 設定との関係 (1.75GHz)
1.8GHz 整合あり
図 4-108 RX (HD2/3 を除く) と DSA 設定との関係 (1.75GHz)
AFE7903 RX ノイズ スペクトル密度と電源電圧との関係 (各種チャネル、1.75GHz)
1.8GHz 整合あり、12.5MHz オフセット、すべての電源電圧は推奨動作条件の最小値、代表値、最大値
図 4-110 RX ノイズ スペクトル密度と電源電圧との関係 (各種チャネル、1.75GHz)