JAJSOB7C March 2022 – May 2025 AFE7903
PRODUCTION DATA
TA = +25℃、ADC サンプリング レート = 2949.12GHz での代表値。デフォルト条件:出力サンプル レート = 491.52MSPS (1/6 にデシメーション)、fREF = 491.52MHz の PLL クロック モード、AIN = -3dBFS、DSA 設定 = 4dB

| 整合あり、各 DSA 設定について 2.6GHz の電力で正規化 |
| 2.6GHz 整合あり | ||
| 積分位相誤差 = Phase(DSA 設定) - Phase(DSA 設定 = 0) |

| 2.6GHz 整合あり、トーンからのオフセット 12.5MHz |
| 2.6GHz 整合あり、トーンからのオフセット 12.5MHz | ||

| 2.6GHz 整合あり、各トーンは -7dBFS、トーン間隔 = 20MHz |

| 2.6GHz 整合あり、トーン間隔 = 20MHz、DSA = 12dB |

| 外部クロック モード |

| 2.6GHz 整合あり、DDC バイパス モード (特性評価用 テキサス・インスツルメンツ専用モード) |
| 2.6GHz 整合あり、DDC バイパス モード (特性評価用 テキサス・インスツルメンツ専用モード) |
| 2.6GHz 整合あり、DDC バイパス モード (特性評価用 テキサス・インスツルメンツ専用モード) |
| 外部クロック モード |

| 2.6GHz 整合あり |
| 2.6GHz 整合あり、各トーン -7dBFS、20MHz のトーン間隔、すべての電源電圧は推奨動作条件の最小値、代表値、最大値 |
| 2.6GHz 整合あり、各チャネルについて 25℃のフルスケールで正規化 |

| 2.6GHz 整合あり、fIN = 2610MHz、AIN= -3dBFS |

| 2.6GHz 整合あり、DSA 設定 = 12dB、トーンから 12.5MHz オフセット |
| トーンから 50MHz のオフセット、外部クロック モード | ||

| 2.6GHz 整合あり、トーン間隔 = 20MHz、DSA = 4dB |

| トーン間隔 = 50 MHz、外部クロック モード |
| 2.6GHz 整合あり、DDC バイパス モード (特性評価用 テキサス・インスツルメンツ専用モード) |
| 外部クロック モード |

| 2.6GHz 整合あり、DDC バイパス モード (特性評価用 テキサス・インスツルメンツ専用モード) |

| 2.6GHz 整合あり、DDC バイパス モード (特性評価用 テキサス・インスツルメンツ専用モード) |

| 2.6GHz 整合あり、1/4 にデシメーション |

| 外部クロック モード、50MHz トーン間隔、3次歪みを除く |
| 2.6GHz 整合あり、12.5MHz オフセット、すべての電源電圧は推奨動作条件の最小値、代表値、最大値 |