JAJSOB7C March 2022 – May 2025 AFE7903
PRODUCTION DATA
TA = +25℃、ADC サンプリング レート = 2949.12GHz での代表値。デフォルト条件:出力サンプル レート = 491.52MSPS (1/6 にデシメーション)、fREF = 491.52MHz の PLL クロック モード、AIN = -3dBFS、DSA 設定 = 4dB

| 3.6GHz 整合あり、3.6GHz で正規化 | ||

| 3.6GHz 整合あり | ||
| 微分振幅誤差 = PIN(DSA 設定 - 1) - PIN(DSA 設定) + 1 |

| 3.6GHz 整合あり | ||
| 積分振幅誤差 = PIN(DSA 設定) - PIN(DSA 設定 = 0) + (DSA 設定) |

| 3.6GHz 整合あり | ||
| 微分位相誤差 = PhaseIN(DSA 設定 - 1) - PhaseIN(DSA 設定) |

| 3.6GHz 整合あり | ||
| 積分位相誤差 = Phase(DSA 設定) - Phase(DSA 設定 = 0) |

| 3.6GHz 整合あり、fIN = 3610MHz、AIN = -3dBFS | ||

| 3.5GHz 整合あり、20MHz のトーン間隔 | ||

| 外部クロック モード イネーブル、2x のデシメーション | ||

| 3.5GHz 整合あり、DDC バイパス モード (特性評価用 テキサス・インスツルメンツ専用モード) |

| 3.5GHz 整合あり、DDC バイパス モード (特性評価用 テキサス・インスツルメンツ専用モード) |
| 外部クロックモード、25°C、2x でのデシメーション |

| 3.5GHz 整合あり、DDC バイパス モード (特性評価用 テキサス・インスツルメンツ専用モード) |

| 3.5GHz 整合あり、DDC バイパス モード (特性評価用 テキサス・インスツルメンツ専用モード) |

| 外部クロックモード、25°C、2x でのデシメーション |
| 外部クロックモード、25°C、2x でのデシメーション |
| 3.5GHz 整合あり |

| 外部クロック モード、20MHz トーン間隔、3次歪みを除く |
| 3.6GHz 整合あり、各トーン -7dBFS、20MHz のトーン間隔、すべての電源電圧は推奨動作条件の最小値、代表値、最大値 |

| 3.6GHz 整合あり、25℃の位相で正規化 |

| 3.6GHz 整合あり | ||
| 微分振幅誤差 = PIN(DSA 設定 - 1) - PIN(DSA 設定) + 1 |

| 3.6GHz 整合あり | ||
| 積分振幅誤差 = PIN(DSA 設定) - PIN(DSA 設定 = 0) + (DSA 設定) |

| 3.6GHz 整合あり | ||
| 微分位相誤差 = PhaseIN(DSA 設定 - 1) - PhaseIN(DSA 設定) |

| 3.6GHz 整合あり | ||
| 積分位相誤差 = Phase(DSA 設定) - Phase(DSA 設定 = 0) |

| 3.5GHz 整合あり、各トーンは -7dBFS、20MHz のトーン間隔 |

| 外部クロック モード、20MHz のトーン間隔、2x のデシメーション | ||
| 3.5GHz 整合あり、DDC バイパス モード (特性評価用 テキサス・インスツルメンツ専用モード) |
| 3.5GHz 整合あり、DDC バイパス モード (特性評価用 テキサス・インスツルメンツ専用モード) |

| 外部クロック モード イネーブル、2x のデシメーション |
| 3.5GHz 整合あり、DDC バイパス モード (特性評価用 テキサス・インスツルメンツ専用モード) |
| 3.5GHz 整合あり、DDC バイパス モード (特性評価用 テキサス・インスツルメンツ専用モード) |
| 外部クロック モード イネーブル、2x のデシメーション |
| 3.5GHz 整合あり、トーンからのオフセット 12.5MHz |
| 3.5GHz 整合あり |
| 外部クロック モード、20MHz トーン間隔、3次歪みを除く |
| 3.6GHz 整合あり、各トーン -7dBFS、20MHz のトーン間隔、すべての電源電圧は推奨動作条件の最小値、代表値、最大値 |
| 3.6GHz 整合あり、-20dBFS のトーン、12.5MHz のオフセット周波数、すべての電源電圧は推奨動作条件の最小値、代表値、最大値 |