JAJSOB7C March   2022  – May 2025 AFE7903

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3説明
  5. 4仕様
    1. 4.1  絶対最大定格
    2. 4.2  ESD 定格
    3. 4.3  推奨動作条件
    4. 4.4  熱に関する情報
    5. 4.5  トランスミッタの電気的特性
    6. 4.6  RF ADC の電気的特性
    7. 4.7  PLL / VCO / クロックの電気的特性
    8. 4.8  デジタルの電気的特性
    9. 4.9  電源の電気的特性
    10. 4.10 タイミング要件
    11. 4.11 スイッチング特性
    12. 4.12 代表的特性
      1. 4.12.1  RX 代表的特性:30MHz~400MHz
      2. 4.12.2  RX 代表的特性:800MHz
      3. 4.12.3  RX 代表的特性:1.75GHz~1.9GHz
      4. 4.12.4  RX 代表的特性:2.6GHz
      5. 4.12.5  RX 代表的特性:3.5GHz
      6. 4.12.6  RX 代表的特性:4.9GHz
      7. 4.12.7  RX 代表的特性:6.8GHz
      8. 4.12.8  TX 代表的特性:30MHz~600MHz
      9. 4.12.9  TX 代表的特性:800MHz
      10. 4.12.10 TX 代表的特性:1.8GHz
      11. 4.12.11 TX 代表的特性:2.6GHz
      12. 4.12.12 TX 代表的特性:3.5GHz
      13. 4.12.13 TX 代表的特性:4.9GHz
      14. 4.12.14 TX 代表的特性:7.1GHz
      15. 4.12.15 PLL およびクロックの代表的特性
  6. 5デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 5.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 5.2 サポート・リソース
    3. 5.3 商標
    4. 5.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 5.5 用語集
  7. 6改訂履歴
  8. 7メカニカル、パッケージ、および注文情報

TX 代表的特性:1.8GHz

TA = +25℃での代表値、公称電源。特に記述のない限り、TX 入力データ レート = 491.52MSPS、fDAC = 11796.48MSPS、インターリーブ モード、AOUT = –1dBFS、1 次ナイキスト ゾーン出力、内部 PLL、fREF = 491.52MSPS、24x 補間、DSA = 0dB、Sin(x)/x イネーブル、DSA 較正済み。

AFE7903 TX シングルトーン出力ノイズと周波数との関係 (各種振幅、1.8GHz)
1.8GHz で整合、シングル トーン、fDAC = 11.79648GSPS、インターリーブ モード、40MHz オフセット
図 4-353 TX シングルトーン出力ノイズと周波数との関係 (各種振幅、1.8GHz)
AFE7903 TX 20MHz LTE ACPR とデジタル レベルとの関係 (1.8425GHz)
1.8GHz で整合、シングル キャリア 20MHz BW TM1.1 LTE
図 4-355 TX 20MHz LTE ACPR とデジタル レベルとの関係 (1.8425GHz)
AFE7903 1.8425GHz での TX 20MHz LTE alt2-ACPR とデジタル レベルとの関係
1.8GHz で整合、シングル キャリア 20MHz BW TM1.1 LTE
図 4-357 1.8425GHz での TX 20MHz LTE alt2-ACPR とデジタル レベルとの関係
AFE7903 TX 20MHz LTE alt-ACPR と DSA 設定との関係 (1.8GHz)
1.8GHz で整合、シングル キャリア 20MHz BW TM1.1 LTE
図 4-359 TX 20MHz LTE alt-ACPR と DSA 設定との関係 (1.8GHz)
AFE7903 TX HD3 と出力周波数との関係 (各種デジタル振幅、1.8GHz)
1.8GHz で整合、fDAC = 11.79648GSPS、インターリーブ モード、高調波周波数での出力電力で正規化
図 4-361 TX HD3 と出力周波数との関係 (各種デジタル振幅、1.8GHz)
AFE7903 1.8GHz での TX シングル トーン (-12 dBFS) 出力スペクトル (±300 MHz)
fDAC = 8847.36MSPS、インターリーブ モード、1.8GHz 整合あり、PCB とケーブルの損失を含む
図 4-363 1.8GHz での TX シングル トーン (-12 dBFS) 出力スペクトル (±300 MHz)
AFE7903 1.8GHz での TX シングル トーン (–6dBFS) 出力スペクトル (±300MHz)
fDAC = 8847.36MSPS、インターリーブ モード、1.8GHz 整合あり、PCB とケーブルの損失を含む
図 4-365 1.8GHz での TX シングル トーン (–6dBFS) 出力スペクトル (±300MHz)
AFE7903 1.8GHz での TX シングル トーン (–1dBFS) 出力スペクトル (±300MHz)
fDAC = 8847.36MSPS、インターリーブ モード、1.8GHz 整合あり、PCB とケーブルの損失を含む
図 4-367 1.8GHz での TX シングル トーン (–1dBFS) 出力スペクトル (±300MHz)
AFE7903 1.8GHz での TX シングル トーン (-12 dBFS) 出力スペクトル (±300 MHz)
fDAC = 8847.36 MSPS、ストレート モード、1.8GHz 整合あり、PCB とケーブルの損失を含む
図 4-369 1.8GHz での TX シングル トーン (-12 dBFS) 出力スペクトル (±300 MHz)
AFE7903 1.8GHz での TX シングル トーン (–6dBFS) 出力スペクトル (±300MHz)
fDAC = 8847.36 MSPS、ストレート モード、1.8GHz 整合あり、PCB とケーブルの損失を含む
図 4-371 1.8GHz での TX シングル トーン (–6dBFS) 出力スペクトル (±300MHz)
AFE7903 1.8GHz での TX シングル トーン (–1dBFS) 出力スペクトル (±300MHz)
fDAC = 8847.36 MSPS、ストレート モード、1.8GHz 整合あり、PCB とケーブルの損失を含む
図 4-373 1.8GHz での TX シングル トーン (–1dBFS) 出力スペクトル (±300MHz)
AFE7903 TX 20MHz LTE 出力スペクトル (1.8425GHz)
TM1.1、POUT_RMS = -13dBFS
図 4-354 TX 20MHz LTE 出力スペクトル (1.8425GHz)
AFE7903 TX 20MHz LTE alt-ACPR とデジタル レベルとの関係 (1.8425GHz)
1.8GHz で整合、シングル キャリア 20MHz BW TM1.1 LTE
図 4-356 TX 20MHz LTE alt-ACPR とデジタル レベルとの関係 (1.8425GHz)
AFE7903 TX 20MHz LTE ACPR と DSA 設定との関係 (1.8GHz)
1.8GHz で整合、シングル キャリア 20MHz BW TM1.1 LTE
図 4-358 TX 20MHz LTE ACPR と DSA 設定との関係 (1.8GHz)
AFE7903 TX HD2 と出力周波数との関係 (各種デジタル振幅、1.8GHz)
1.8GHz で整合、fDAC = 11.79648GSPS、インターリーブ モード、高調波周波数での出力電力で正規化
図 4-360 TX HD2 と出力周波数との関係 (各種デジタル振幅、1.8GHz)
AFE7903 TX シングル トーン (-12dBFS) 出力スペクトル (0~fDAC、1.8GHz)
fDAC = 8847.36MSPS、インターリーブ モード、1.8GHz 整合あり、PCB とケーブルの損失を含む。ILn = fS/n ± fOUT。
図 4-362 TX シングル トーン (-12dBFS) 出力スペクトル (0~fDAC、1.8GHz)
AFE7903 TX シングル トーン (-6dBFS) 出力スペクトル (0~fDAC、1.8GHz)
fDAC = 8847.36MSPS、インターリーブ モード、1.8GHz 整合あり、PCB とケーブルの損失を含む。ILn = fS/n ± fOUT。
図 4-364 TX シングル トーン (-6dBFS) 出力スペクトル (0~fDAC、1.8GHz)
AFE7903 TX シングル トーン (-1dBFS) 出力スペクトル (0~fDAC、1.8GHz)
fDAC = 8847.36MSPS、インターリーブ モード、1.8GHz 整合あり、PCB とケーブルの損失を含む。ILn = fS/n ± fOUT。
図 4-366 TX シングル トーン (-1dBFS) 出力スペクトル (0~fDAC、1.8GHz)
AFE7903 TX シングル トーン (-12dBFS) 出力スペクトル (0~fDAC、1.8GHz)
fDAC = 8847.36MSPS、ストレート モード、1.8GHz 整合あり、PCB とケーブルの損失を含む。ILn = fS/n ± fOUT (デジタル クロックとのミキシングに起因)。
図 4-368 TX シングル トーン (-12dBFS) 出力スペクトル (0~fDAC、1.8GHz)
AFE7903 TX シングル トーン (-6dBFS) 出力スペクトル (0~fDAC、1.8GHz)
fDAC = 8847.36MSPS、ストレート モード、1.8GHz 整合あり、PCB とケーブルの損失を含む。ILn = fS/n ± fOUT (デジタル クロックとのミキシングに起因)。
図 4-370 TX シングル トーン (-6dBFS) 出力スペクトル (0~fDAC、1.8GHz)
AFE7903 TX シングル トーン (-1dBFS) 出力スペクトル (0~fDAC、1.8GHz)
fDAC = 8847.36MSPS、ストレート モード、1.8GHz 整合あり、PCB とケーブルの損失を含む。ILn = fS/n ± fOUT (デジタル クロックとのミキシングに起因)。
図 4-372 TX シングル トーン (-1dBFS) 出力スペクトル (0~fDAC、1.8GHz)