JAJSPM5 December 2025 AMC0303M2510
PRODUCTION DATA
AMC0x03M2510 は、±250mV 入力と内部クロックのガルバニック絶縁された高精度のデルタ シグマ (ΔΣ) 変調器です。入力は、電流センシング アプリケーションで一般的に使用される低インピーダンス シャント抵抗への接続用に最適化されています。
この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離します。絶縁バリアは磁気干渉に対して非常に耐性があります。この絶縁バリアは、最大 5kVRMS (DWV パッケージ) の強化絶縁と、最大 3kVRMS (Dパッケージ) (60s) の基本絶縁を実現することが認定されています。
AMC0x03M2510 の出力ビットストリームは、内部で生成される 10 MHz クロックと同期します。sinc3、OSR 256 フィルタと組み合わせることにより、このデバイスは 12.8 (分解能の実効ビット数)、または 80dB のダイナミック レンジ (サンプリング レート 39kSPS) を実現します。
AMC0x03M2510 は、8 ピンのワイドボディおよびナローボディ SOIC パッケージで供給されます。これらのデバイスは、温度範囲 (–40℃ ~ +125℃) で完全に動作が規定されています。
| 部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
|---|---|---|
| AMC0203M2510 | D (SOIC 8) | 4.9mm × 6mm |
| AMC0303M2510 | DWV (SOIC 8) | 5.85mm × 11.50mm |