JAJSPM5 December 2025 AMC0303M2510
PRODUCTION DATA
図 7-1 に示すように、AMC0x03M2510 の入力は、完全差動スイッチト コンデンサ回路を備えています。AMC0x03M2510は、10 MHz における 55kΩ の動的入力インピーダンスを持ちます。
サンプリング コンデンサは、fCLK の周波数で連続的に充放電されます。S1 スイッチが閉になると、CIND は VINP と VINN の間の電圧差まで充電されます。放電フェーズでは、両方の S1 スイッチが最初に開き、次に両方の S2 スイッチが閉じます。このフェーズの間、CIND はおよび AGND + 0.8V の値となるまで放電されます。
アナログ入力範囲は、電流センシングに使用されるシャント抵抗の両端での電圧ドロップに直接適合するようカスタマイズされます。アナログ入力信号(INPおよびINN)には2つの制限があります。