JAJSPM5 December 2025 AMC0303M2510
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アナログ入力 | ||||||
| CIN | 実効入力サンプリング容量 | 1.8 | pF | |||
| RIN | 入力インピーダンス | 50 | 55 | 60 | kΩ | |
| IINP | 入力電流 | VIN = (VINP – VINN) = VFSR, MAX | 4.5 | μA | ||
| IINN | 入力電流 | VIN = (VINP – VINN) = VFSR, MAX | -4.5 | μA | ||
| CMTI | 同相電圧過渡耐性 | 150 | V/ns | |||
| DC 精度 | ||||||
| EO | オフセット誤差 (1)(2) | INP = INN = AGND、TA = 25℃ | -200 | ±9 | 200 | μV |
| TCEO | オフセット誤差の温度ドリフト (4) | -2 | 2 | µV/℃ | ||
| EG | ゲイン誤差 | TA = 25℃ | -0.2% | ±0.005% | 0.2% | |
| TCEG | ゲイン誤差の温度ドリフト (2)(5) | -30 | ±10 | 30 | ppm/℃ | |
| INL | 積分非直線性 (3) | 分解能:16 ビット | -4 | ±1 | 4 | LSB |
| DNL | 微分非直線性 | 分解能:16 ビット | -0.99 | 0.99 | LSB | |
| DC 出力ノイズ | INP = INN = AGND | 6.5 | µVRMS | |||
| CMRR | 同相信号除去比 | INP = INN、fIN = 0Hz、 VCM min ≤ VIN ≤ VCM max |
-92 | dB | ||
| INP = INN、fIN = 0.1Hz ~ 10kHz、 VCM min ≤ VIN ≤ VCM max |
-97 | |||||
| PSRR | 電源除去比 | INP = INN = AGND、 AVDD = 3.0V ~ 5.5V、DC |
-87 | dB | ||
| INP = INN = AGND、 AVDD = 3.0V = 5.5V、 10kHz / 100mV リップル |
-87 | |||||
| AC 精度 | ||||||
| SNR | 信号対雑音比 | fIN = 35Hz | 80 | dB | ||
| THD | 全高調波歪み (6) | 3.0V ≤ AVDD ≤ 5.5V、fIN = 1kHz | -108 | -81 | dB | |
| デジタル入力 (シュミット トリガ付き CMOS ロジック) | ||||||
| IIN | 入力電流 | DGND ≤ VIN ≤ DVDD | 0 | 7 | μA | |
| CIN | 入力容量 | 4 | pF | |||
| VIH | High レベル入力電圧 | 0.7 × DVDD | DVDD + 0.3 | V | ||
| VIL | Low レベル入力電圧 | -0.3 | 0.3 × DVDD | V | ||
| デジタル出力 (CMOS) | ||||||
| CLOAD | 出力負荷容量 | 15 | 30 | pF | ||
| VOH | High レベル出力電圧 | IOH = –4mA | DVDD - 0.4 | V | ||
| VOL | Low レベル出力電圧 | IOL = 4mA | 0.4 | V | ||
| 電源 | ||||||
| IAVDD | ハイサイド電源電流 | 4.5 | 5.5 | mA | ||
| IDVDD | ローサイド電源電流 | CLOAD = 15pF | 4.1 | 6.0 | mA | |
| AVDDUV | ハイサイド低電圧検出スレッショルド | AVDD立ち上がり | 2.4 | 2.6 | 2.8 | V |
| AVDD 立ち下がり | 1.9 | 2.05 | 2.2 | |||
| DVDDUV | ローサイドの低電圧検出スレッショルド | DVDD立ち上がり | 2.3 | 2.5 | 2.7 | V |
| DVDD 立ち下がり | 1.9 | 2.05 | 2.2 | |||