JAJSPM5 December 2025 AMC0303M2510
PRODUCTION DATA
下図は、代表的なアプリケーションにおける AMC0x03M2510 を示しています。外部のシャント抵抗 RSHUNT を流れる負荷電流によって電圧降下が生じます。AMC0x03M2510 はハイサイド回路シャント抵抗の両端での電圧降下を検出し、その後デジタル化を行い、絶縁バリアをまたぐ形でローサイドにデータを転送します。ローサイド回路は、CLKOUT ピンに出力されるクロック信号に同期したデジタル ビット ストリームを DOUT ピンに出力します。デジタル ビット ストリームは、マイコン (MCU) または FPGA 内のローパス デジタル フィルタによって処理されます。
AMC0x03M2510の差動入力、デジタル出力、および高いコモンモード過渡耐性 (CMTI) により、ノイズの多い環境でも信頼性が高く正確な動作が可能になります。