JAJSPX2E February 2023 – October 2025 MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507
PRODUCTION DATA
すべてのデバイスは、アプリケーション ソフトウェア用に、デバイスの機能を説明する読み出し専用データと、工場から提供された調整情報とを、メモリ内に割り当てられた FACTORY 領域に格納しています。詳細については、『MSPM0 G シリーズ 80MHz マイクロコントローラ テクニカル リファレンス マニュアル』の「ファクトリ定数」の章を参照してください。
| デバイス | PARTNUM | 製造元 |
|---|---|---|
| MSPM0G1505 | 0xBB88 | 0x17 |
| MSPM0G1506 | 0xBB88 | 0x17 |
| MSPM0G1507 | 0xBB88 | 0x17 |
| デバイス | PART | バリアント | デバイス | PART | バリアント |
|---|---|---|---|---|---|
| MSPM0G1507SPMR | 0x2655 | 0x97 | MSPM0G1506SRHBR | 0x5AE0 | 0x57 |
| MSPM0G1507SRGZR | 0x2655 | 0xD3 | MSPM0G1506SDGS28R | 0x5AE0 | 0x3A |
| MSPM0G1507SPTR | 0x2655 | 0x2E | MSPM0G1506SRGER | 0x5AE0 | 0x67 |
| MSPM0G1507SRHBR | 0x2655 | 0x4D | MSPM0G1505SPMR | 0x13C4 | 0x53 |
| MSPM0G1507SDGS28R | 0x2655 | 0x6D | MSPM0G1505SRGZR | 0x13C4 | 0x34 |
| MSPM0G1507SRGER | 0x2655 | 0x83 | MSPM0G1505SPTR | 0x13C4 | 0x3E |
| MSPM0G1506SPMR | 0x5AE0 | 0xF6 | MSPM0G1505SRHBR | 0x13C4 | 0x30 |
| MSPM0G1506SRGZR | 0x5AE0 | 0x75 | MSPM0G1505SDGS28R | 0x13C4 | 0x73 |
| MSPM0G1506SRPTR | 0x5AE0 | 0x36 | MSPM0G1505SRGER | 0x13C4 | 0x47 |
| MSPM0G1507SYCJR | 0x2655 | 0x65 | MSPM0G1506SYCJR | 0x5AE0 | 9E |