JAJSPX2E February 2023 – October 2025 MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fSYSOSC | 出荷時に調整された SYSOSC 周波数 | SYSOSCCFG.FREQ=00 (ベース) | 32 | MHz | ||
| SYSOSCCFG.FREQ=01 | 4 | |||||
| ユーザー調整された SYSOSC 周波数 | SYSOSCCFG.FREQ=10、SYSOSCTRIMUSER.FREQ=10 | 24 | ||||
| SYSOSCCFG.FREQ = 10、SYSOSCTRIMUSER.FREQ = 01 | 16 | |||||
| fSYSOSC | 周波数補正ループ (FCL) がイネーブルで、理想的な ROSC 抵抗を想定した場合の SYSOSC 周波数精度 (1) (2) | SETUSEFCL=1、Ta = 25℃ | -0.60 | 0.68 | % | |
| SETUSEFCL=1、-40℃ ≦ Ta ≦ 85℃ | -0.80 | 0.93 | ||||
| SETUSEFCL=1、-40℃ ≦ Ta ≦ 105℃ | -0.80 | 1.1 | ||||
| SETUSEFCL=1、-40℃ ≦ Ta ≦ 125℃ | -0.80 | 1.3 | ||||
| fSYSOSC | 周波数補正ループ (FCL) がイネーブルのときの SYSOSC 精度、ROSC 抵抗を ROSC ピンに配置、出荷時にトリムされた周波数用 (1)(5)(6) | SETUSEFCL=1、Ta = 25℃、±0.1% ±25ppm ROSC | -0.7 | 0.78 | % | |
| SETUSEFCL=1、-40℃ ≦ Ta ≦ 85℃、±0.1% ±25ppm ROSC | -1.1 | 1.2 | ||||
| SETUSEFCL=1、-40℃ ≦ Ta ≦ 105℃、±0.1% ±25ppm ROSC | -1.1 | 1.4 | ||||
| SETUSEFCL=1、-40℃ ≦ Ta ≦ 125℃、±0.1% ±25ppm ROSC | -1.1 | 1.7 | ||||
| fSYSOSC | 内部 ROSC 抵抗使用、周波数補正ループ (FCL) イネーブル時の SYSOSC 周波数精度、32MHz (4)(5)(6) | SETUSEFCL = 1、Ta = 25 ℃ | 0 | 1.0 | ||
| SETUSEFCL=1、-40℃ ≦ Ta ≦ 125℃ | -2.1 | 1.6 | % | |||
| fSYSOSC | 内部 ROSC 抵抗使用、周波数補正ループ (FCL) イネーブル時の SYSOSC 周波数精度、4MHz (4)(5)(6) | SETUSEFCL = 1、Ta = 25 ℃ | -1.2 | 1.7 | ||
| SETUSEFCL=1、-40℃ ≦ Ta ≦ 125℃ | -2.3 | 1.8 | % | |||
| fSYSOSC | 周波数補正ループ (FCL) がディセーブルのときの SYSOSC 精度、32MHz(5)(6) | SETUSEFCL=0、SYSOSCCFG.FREQ=00、-40℃ ≦ Ta ≦ 125℃ | -2.6 | 1.8 | % | |
| fSYSOSC | 出荷時に調整された周波数 4MHz の場合、周波数補正ループ (FCL) がディセーブルのときの SYSOSC 精度(5)(6) | SETUSEFCL=0、SYSOSCCFG.FREQ=01、-40℃ ≦ Ta ≦ 125℃ | -2.8 | 2.1 | ||
| fSYSOSC | ROSC ピンと VSS の間の外付け抵抗 (1) | SETUSEFCL=1 | 100 | kΩ | ||
| fSYSOSC | 目標精度に達するまでのセトリング タイム (3) | VDD>=1.8V、SETUSEFCL=1、±0.1% 25ppm ROSC (1) | 30 | us | ||