JAJSPX2E February 2023 – October 2025 MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507
PRODUCTION DATA
| 最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VDD | 電源電圧 | 1.62 | 3.6 | V | |
| VCORE | VCORE ピンの電圧 (2) | 1.35 | V | ||
| CVDD | VDD と VSS の間に配置されたコンデンサ (1) | 10 | μF | ||
| CVCORE | VCORE と VSS の間に配置されたコンデンサ (1) (2) | 470 | nF | ||
| TA | 周囲温度、S バージョン | -40 | 125 | °C | |
| TJ | 最大接合部温度、S バージョン | 130 | °C | ||
| fMCLK (PD1 bus clock) | MCLK、CPUCLK 周波数、2 フラッシュ ウェイト状態 (3) | 80 | MHz | ||
| MCLK、CPUCLK 周波数、1 フラッシュ ウェイト状態 (3) | 48 | ||||
| MCLK、CPUCLK 周波数、0 フラッシュ ウェイト状態 (3) | 24 | ||||
| fULPCLK (PD0 bus clock) | ULPCLK 周波数 | 40 | MHz | ||