JAJSPX2E February 2023 – October 2025 MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fSYSPLLREF | SYSPLL リファレンス周波数範囲(2) | 4 | 48 | MHz | ||
| fVCO | VCO 出力周波数 | 80 | 400 | MHz | ||
| fSYSPLL | SYSPLL 出力周波数範囲(1) | SYSPLLCLK0、SYSPLLCLK1 | 2.5 | 200 | MHz | |
| SYSPLLCLK2X | 10 | 400 | ||||
| DCPLL | SYSPLL 出力のデューティ サイクル | fSYSPLLREF= 32MHz、fVCO= 160MHz | 45 | 55 | % | |
| JitterSYSPLL | SYSPLL RMS サイクル間ジッタ | fSYSPLLREF= 32MHz、fVCO= 80MHz | 60 | ps | ||
| SYSPLL RMS 周期ジッタ | 45 | |||||
| ISYSPLL | SYSPLL 消費電流 | fSYSPLLREF= 32MHz、fVCO= 160MHz | 316 | μA | ||
| tstart、SYSPLL | SYSPLL スタートアップ時間 | fSYSPLLREF = 32MHz、PDIV = 3、QDIV = 39、fVCO = 160Mhz、±0.5% 精度 | 14 | 24 | us | |