JAJSQU3A December   2024  – September 2025 TLV2888 , TLV888

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報:TLV888
    5. 5.5 熱に関する情報:TLV2888
    6. 5.6 電気的特性
    7. 5.7 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 入力同相範囲
      2. 6.3.2 位相反転保護
      3. 6.3.3 チョッピングによる過渡現象
      4. 6.3.4 EMI 除去
      5. 6.3.5 電気的オーバーストレス
      6. 6.3.6 MUX 対応入力
    4. 6.4 デバイスの機能モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 ノイズの基本的な計算
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 ハイサイド電流センシング
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 7.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 7.2.2 プログラマブル電流ソース
      3. 7.2.3 接地された負荷用のプログラマブル電流源
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 開発サポート
        1. 8.1.1.1 PSpice® for TI
        2. 8.1.1.2 TINA-TI™シミュレーション ソフトウェア (無償ダウンロード)
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

説明

TLV888TLV2888TLV4888 (TLVx888) は、広帯域幅、低ノイズのゼロドリフトのオペアンプです。これらのオペアンプのオフセット電圧は、わずか 15µV (最大値) であり、温度範囲全体でのオフセット電圧ドリフトは、わずか 0.05µV/°C (最大値) です。

TLVx888 は広いゲイン帯域幅と非常に高いスルー レートにより、非常に短いセトリング時間を特長としています。独自の MUX 対応入力アーキテクチャを使用することで、マルチチャネル システムではセトリング タイムがさらに短縮されます。

高精度、高速セトリング、低ノイズを兼ね備えた TLVx888 は、信号測定、高精度計測機器、データ アクイジションなど広範なアプリケーションに最適です。

TLVx888 は、業界標準のパッケージと超小型のパッケージで利用可能、スペースの制約が厳しいアプリケーションに適しています。これらのデバイスの動作範囲は、–40°C ~ +125°C に指定されています。

製品情報
部品番号 チャネル数 パッケージ(1)
TLV888 シングル D (SOIC、8)
DBV (SOT-23、5)(2)
DRL (SOT、5)(2)
TLV2888 デュアル D (SOIC、8)
DDF (SOT-23、8)(2)
DGK (VSSOP-8)
DSG (WSON-8)(2)
TLV4888(2) クワッド D (SOIC、14)
PW (TSSOP-14)
詳細については、セクション 10 を参照してください。
開発中製品情報 (量産データではありません)。

 

TLV888 TLV2888 ハイサイド電流シャント モニタ アプリケーションハイサイド電流シャント モニタ アプリケーション