JAJSQU3A December   2024  – September 2025 TLV2888 , TLV888

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報:TLV888
    5. 5.5 熱に関する情報:TLV2888
    6. 5.6 電気的特性
    7. 5.7 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 入力同相範囲
      2. 6.3.2 位相反転保護
      3. 6.3.3 チョッピングによる過渡現象
      4. 6.3.4 EMI 除去
      5. 6.3.5 電気的オーバーストレス
      6. 6.3.6 MUX 対応入力
    4. 6.4 デバイスの機能モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 ノイズの基本的な計算
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 ハイサイド電流センシング
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 7.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 7.2.2 プログラマブル電流ソース
      3. 7.2.3 接地された負荷用のプログラマブル電流源
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 開発サポート
        1. 8.1.1.1 PSpice® for TI
        2. 8.1.1.2 TINA-TI™シミュレーション ソフトウェア (無償ダウンロード)
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

絶対最大定格

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り) (1)
最小値 最大値 単位
VS 電源電圧 40 V
信号入力電圧 同相 (V-) - 0.5 (V+) + 0.5 V
差動 (V+) – (V–)
電流 ±10 mA
出力短絡 (2) 連続
TA 動作温度 -55 150 °C
TJ 接合部温度 150 °C
Tstg 保存温度 -65 150 °C
絶対最大定格 外での操作は、デバイスに恒久的な損傷を引き起こす可能性があります。「絶対最大定格」は、これらの条件において、または「推奨動作条件」に示された値を超える他のいかなる条件でも、本製品が正しく動作することを暗に示すものではありません。 絶対最大定格 の範囲内であっても 推奨動作条件 の範囲外で使用した場合、本デバイスは完全に機能するとは限らず、このことが本デバイスの信頼性、機能、性能に影響を及ぼし、本デバイスの寿命を縮める可能性があります。
グランドへの短絡、パッケージあたり 1 台のアンプ。