ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) 高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

製品詳細

Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 36 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 4.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.015 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.01 Input bias current (max) (pA) 350 GBW (typ) (MHz) 14 Features Cost Optimized, MUX Friendly, Zero Drift Slew rate (typ) (V/µs) 40 Rail-to-rail In to V-, Out Iq per channel (typ) (mA) 1.5 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 7.5 CMRR (typ) (dB) 150 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout (typ) (A) 0.042 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -1.7 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.02 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.026 THD + N at 1 kHz (typ) (%) 0.00012
Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 36 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 4.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.015 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.01 Input bias current (max) (pA) 350 GBW (typ) (MHz) 14 Features Cost Optimized, MUX Friendly, Zero Drift Slew rate (typ) (V/µs) 40 Rail-to-rail In to V-, Out Iq per channel (typ) (mA) 1.5 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 7.5 CMRR (typ) (dB) 150 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout (typ) (A) 0.042 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -1.7 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.02 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.026 THD + N at 1 kHz (typ) (%) 0.00012
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm) SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • 高い DC 精度:
    • ゼロドリフト:0.01µV/°C
    • 低いオフセット電圧:3µV
    • 高 PSRR:150dB
    • 高 CMRR:150dB
  • 優れた AC 特性:
    • ゲイン帯域幅:14MHz
    • スルーレート:40V/µs
    • 低ノイズ:7.5nV/√Hz
  • 負レールへの入力、 レール ツー レール出力
  • 低い静止電流:1.5mA
  • 入力の RFI/EMI フィルタ処理
  • 電源電圧範囲:4.5V ~ 36V
  • 温度:–40°C ~ +125°C
  • 高い DC 精度:
    • ゼロドリフト:0.01µV/°C
    • 低いオフセット電圧:3µV
    • 高 PSRR:150dB
    • 高 CMRR:150dB
  • 優れた AC 特性:
    • ゲイン帯域幅:14MHz
    • スルーレート:40V/µs
    • 低ノイズ:7.5nV/√Hz
  • 負レールへの入力、 レール ツー レール出力
  • 低い静止電流:1.5mA
  • 入力の RFI/EMI フィルタ処理
  • 電源電圧範囲:4.5V ~ 36V
  • 温度:–40°C ~ +125°C

TLV888、TLV2888、TLV4888 (TLVx888) は、広帯域幅、低ノイズのゼロドリフトのオペアンプです。これらのオペアンプのオフセット電圧は、わずか 15µV (最大値) であり、温度範囲全体でのオフセット電圧ドリフトは、わずか 0.05µV/℃ (最大値) です。

TLVx888 は広いゲイン帯域幅と非常に高いスルー レートにより、非常に短いセトリング時間を特長としています。独自のマルチプレクサ対応入力アーキテクチャを使用することで、マルチチャネル システムではセトリング タイムがさらに短縮されます。

高精度、高速セトリング、低ノイズを兼ね備えた TLVx888 は、信号測定、高精度計測機器、データ アクイジションなど広範なアプリケーションに最適です。

TLVx888 は、業界標準のパッケージと超小型のパッケージで利用可能、スペースの制約が厳しいアプリケーションに適しています。これらのデバイスの動作範囲は、–40°C ~ +125°C に指定されています。

TLV888、TLV2888、TLV4888 (TLVx888) は、広帯域幅、低ノイズのゼロドリフトのオペアンプです。これらのオペアンプのオフセット電圧は、わずか 15µV (最大値) であり、温度範囲全体でのオフセット電圧ドリフトは、わずか 0.05µV/℃ (最大値) です。

TLVx888 は広いゲイン帯域幅と非常に高いスルー レートにより、非常に短いセトリング時間を特長としています。独自のマルチプレクサ対応入力アーキテクチャを使用することで、マルチチャネル システムではセトリング タイムがさらに短縮されます。

高精度、高速セトリング、低ノイズを兼ね備えた TLVx888 は、信号測定、高精度計測機器、データ アクイジションなど広範なアプリケーションに最適です。

TLVx888 は、業界標準のパッケージと超小型のパッケージで利用可能、スペースの制約が厳しいアプリケーションに適しています。これらのデバイスの動作範囲は、–40°C ~ +125°C に指定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品。
新規 TLV886 アクティブ シングル、36V、5MHz、ゼロドリフト、マルチプレクサ対応、CMOS 高精度オペアンプ Lower bandwidth (5MHz) and lower power (0.67mA) alternative with the same DC precision performance for cost-sensitive designs
OPA189 アクティブ シングル、14MHz、マルチプレクサ対応、低ノイズ、ゼロドリフト、RRO (レール ツー レール出力)、CMOS 高精度オペアンプ Better offset voltage performance (3µV max, 5µV/°C typ) and lower voltage noise (5.2nV/√Hz at 1kHz)

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLVx888 低ノイズ、ゼロドリフト、広帯域幅、マルチプレクサ対応オペアン プ PDF | HTML PDF | HTML 2026/08/26
技術記事 多様な設計で高精度アンプの性能を実現する PDF | HTML PDF | HTML 2026/08/20
ホワイト・ペーパー Optimizing Chopper Amplifier Accuracy (Rev. A) PDF | HTML 2025/05/15
アプリケーション概要 Offset Correction Methods: Laser Trim, e-Trim, and Chopper (Rev. D) PDF | HTML 2024/12/05
アプリケーション概要 MUX 対応高精度オペアンプ (Rev. C) PDF | HTML 2022/02/08
アプリケーション概要 ゼロドリフト・アンプ:特長と利点 (Rev. C) 2021/01/28
アプリケーション概要 Minimize Errors in Weigh-Scales With Zero-Drift, EMI-Hardened, Precision Amps (Rev. A) PDF | HTML 2020/12/08

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板

DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。

DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:

  • D と U(SOIC-8)
  • PW(TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
  • DCK(SC70-6、SC70-5)
  • DRL(SOT563-6)
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

DIYAMP-EVM — ユニバーサル DIY アンプ回路の評価基板

DIYAMP-EVM は、エンジニアと DIY ユーザーにアンプ回路を提供する評価基板 (EVM) ファミリであり、設計コンセプトの迅速な評価とシミュレーションの検証を実現します。3 つの業界標準パッケージ (SC70、SOT-23、SOIC) で供給されており、シングル / デュアル電源向けに、アンプ、フィルタ、安定性補償、コンパレータの各構成など、12 の一般的なアンプ構成が可能です。

DIYAMP-EVM は、迅速 簡単なプロトタイプ製作を可能にします。また、一般的な 0805 または 0603 (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TLV888, TLV2888 and TLV4888 PSpice Model

SBOMCL6.ZIP (81 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TLV888, TLV2888 and TLV4888 SPICE Model

SBOMCL5.ZIP (4 KB) - TINA-TI Spice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TLV888, TLV2888 and TLV4888 TINA-TI Reference Design

SBOMCL9 (1391 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TLV888, TLV2888 and TLV4888 TINA-TI SPICE Model

SBOMCL7.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ