JAJSQX1 December   2025 ADS112C14 , ADS122C14

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 I2C のタイミング要件
    7. 5.7 I2C スイッチング特性
    8. 5.8 タイミング図
    9. 5.9 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
    1. 6.1 ノイズ性能
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  アナログ入力およびマルチプレクサ
      2. 7.3.2  プログラマブル ゲイン アンプ (PGA)
      3. 7.3.3  電圧リファレンス
        1. 7.3.3.1 内部リファレンス
        2. 7.3.3.2 外部リファレンス
        3. 7.3.3.3 リファレンス バッファ
      4. 7.3.4  クロック ソース
      5. 7.3.5  デルタ シグマ変調器
      6. 7.3.6  デジタル フィルタ
        1. 7.3.6.1 Sinc4 および Sinc4 + Sinc1 フィルタ
        2. 7.3.6.2 FIR フィルタ
        3. 7.3.6.3 デジタル フィルタのレイテンシ
        4. 7.3.6.4 グローバル チョップ モード
      7. 7.3.7  励起電流源 (IDAC)
      8. 7.3.8  バーンアウト電流源の電流 (BOCS)
      9. 7.3.9  汎用インターフェイス (GPIO)
        1. 7.3.9.1 FAULT 出力
        2. 7.3.9.2 DRDY 出力
      10. 7.3.10 システム モニタ
        1. 7.3.10.1 内部短絡 (オフセット較正)
        2. 7.3.10.2 内部温度センサ
        3. 7.3.10.3 外部リファレンス電圧読み戻し
        4. 7.3.10.4 電源の読み戻し
      11. 7.3.11 モニタおよびステータス フラグ
        1. 7.3.11.1 リセット (RESETn フラグ)
        2. 7.3.11.2 AVDD 低電圧モニタ (AVDD_UVn フラグ)
        3. 7.3.11.3 リファレンス低電圧モニタ (REV_UVn フラグ)
        4. 7.3.11.4 レジスタ マップ CRC 故障 (REG_MAP_CRC_FAULTn フラグ)
        5. 7.3.11.5 内部メモリ故障 (MEM_FAULTn フラグ)
        6. 7.3.11.6 レジスタ書き込み故障 (REG_WRITE_FAULTn フラグ)
        7. 7.3.11.7 DRDY インジケータ (DRDY ビット)
        8. 7.3.11.8 変換カウンタ (CONV_COUNT[3:0])
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 パワーアップとリセット
        1. 7.4.1.1 パワーオン リセット (POR)
        2. 7.4.1.2 レジスタ書き込みによるリセット
        3. 7.4.1.3 I2C ゼネラル コール リセット
      2. 7.4.2 動作モード
        1. 7.4.2.1 アイドル モードとスタンバイ モード
        2. 7.4.2.2 パワーダウン モード
        3. 7.4.2.3 電力スケーラブル変換モード
          1. 7.4.2.3.1 連続変換モード
          2. 7.4.2.3.2 シングルショット変換モード
    5. 7.5 プログラミング
      1. 7.5.1  I2C インターフェイス
      2. 7.5.2  I2C アドレス
      3. 7.5.3  シリアル クロック (SCL) およびシリアル データ (SDA)
      4. 7.5.4  I2C バスの速度
      5. 7.5.5  I2C データ転送プロトコル
      6. 7.5.6  I2C ゼネラル コール (ソフトウェア リセット)
      7. 7.5.7  I3C 互換性
      8. 7.5.8  コマンド
        1. 7.5.8.1 RDATA (0000 0000b)
        2. 7.5.8.2 RREG (0100 rrrrb)
        3. 7.5.8.3 WREG (1000 rrrrb)
      9. 7.5.9  ステータス ヘッダ
      10. 7.5.10 I2C CRC 故障
      11. 7.5.11 レジスタ マップ CRC
      12. 7.5.12 データ準備完了 (DRDY) ピン
      13. 7.5.13 新しい変換データの監視
        1. 7.5.13.1 DRDY ピンの監視
        2. 7.5.13.2 DRDY ビットと変換カウンタの読み取り
        3. 7.5.13.3 クロックのカウント
      14. 7.5.14 変換データの形式
  9. 8 レジスタ
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
      1. 9.1.1 シリアル インターフェイスの接続
      2. 9.1.2 複数のデバイスを同じ I2C バス上に搭載
      3. 9.1.3 未使用入出力
      4. 9.1.4 デバイスの初期化
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 ソフトウェアで構成可能な RTD 測定入力
        1. 9.2.1.1 設計要件
        2. 9.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 9.2.1.3 アプリケーション特性の波形
        4. 9.2.1.4 設計バリアント – 3 つの IDAC を使用した自動リード ワイヤ補償付き 3 線式 RTD 測定
      2. 9.2.2 2 線式 RTD を使用した冷接点補償による熱電対測定
      3. 9.2.3 温度補償付き抵抗ブリッジ センサ測定
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
      1. 9.3.1 電源
      2. 9.3.2 電源シーケンス
      3. 9.3.3 電源のデカップリング
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

アナログ入力およびマルチプレクサ

ADS1x2C14には、柔軟な入力マルチプレクサが内蔵されています。図 7-1を参照してください。AINP[3:0] および AINN[3:0] ビットを使用して、8 つのアナログ入力のいずれかを PGA の正入力または負入力として選択します。また、内部 GND 接続を正または負の PGA 入力として選択できます。

マルチプレクサは、2 つの内蔵励起電流源を 8 つのアナログ入力ピンのいずれかにルーティングし、抵抗式センサ (ブリッジ、RTD、サーミスタ) のバイアスに使用します。

さらに、ADS1x2C14には、以下に示すシステム モニタ機能が含まれており、SYS_MON[2:0] ビットを使用して測定するために選択できます:

  • PGA の入力は、内部信号チェーンの入力オフセットを測定およびキャリブレーションするために、ミッドサプライ (AVDD / 2) に短絡できます。
  • デバイス温度に比例した出力信号を提供する内蔵温度センサです。
  • 減衰した外部リファレンス電圧 (VREFP - VREFN) / 8。
  • 減衰されたアナログ電源およびデジタル電源で、それぞれ (AVDD / 8) と (DVDD / 8) です。

AVDD と GND への静電放電 (ESD) ダイオードにより、入力を保護します。ESD ダイオードがオンしないようにするため、各入力の絶対電圧は、式 5 に示されている範囲内に維持する必要があります:

式 5. GND – 0.3V < VAINx < AVDD + 0.3V

入力電流を安全な値に制限するには、外付けのショットキー クランプ ダイオードまたは直列抵抗が必要な場合があります (絶対最大定格表を参照)。デバイスで選択されていない入力をオーバードライブすると、他の入力ピンで行われている変換に影響を与える可能性があります。

ADS112C14 ADS122C14 入力マルチプレクサ図 7-1 入力マルチプレクサ