JAJSQX1 December   2025 ADS112C14 , ADS122C14

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 I2C のタイミング要件
    7. 5.7 I2C スイッチング特性
    8. 5.8 タイミング図
    9. 5.9 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
    1. 6.1 ノイズ性能
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  アナログ入力およびマルチプレクサ
      2. 7.3.2  プログラマブル ゲイン アンプ (PGA)
      3. 7.3.3  電圧リファレンス
        1. 7.3.3.1 内部リファレンス
        2. 7.3.3.2 外部リファレンス
        3. 7.3.3.3 リファレンス バッファ
      4. 7.3.4  クロック ソース
      5. 7.3.5  デルタ シグマ変調器
      6. 7.3.6  デジタル フィルタ
        1. 7.3.6.1 Sinc4 および Sinc4 + Sinc1 フィルタ
        2. 7.3.6.2 FIR フィルタ
        3. 7.3.6.3 デジタル フィルタのレイテンシ
        4. 7.3.6.4 グローバル チョップ モード
      7. 7.3.7  励起電流源 (IDAC)
      8. 7.3.8  バーンアウト電流源の電流 (BOCS)
      9. 7.3.9  汎用インターフェイス (GPIO)
        1. 7.3.9.1 FAULT 出力
        2. 7.3.9.2 DRDY 出力
      10. 7.3.10 システム モニタ
        1. 7.3.10.1 内部短絡 (オフセット較正)
        2. 7.3.10.2 内部温度センサ
        3. 7.3.10.3 外部リファレンス電圧読み戻し
        4. 7.3.10.4 電源の読み戻し
      11. 7.3.11 モニタおよびステータス フラグ
        1. 7.3.11.1 リセット (RESETn フラグ)
        2. 7.3.11.2 AVDD 低電圧モニタ (AVDD_UVn フラグ)
        3. 7.3.11.3 リファレンス低電圧モニタ (REV_UVn フラグ)
        4. 7.3.11.4 レジスタ マップ CRC 故障 (REG_MAP_CRC_FAULTn フラグ)
        5. 7.3.11.5 内部メモリ故障 (MEM_FAULTn フラグ)
        6. 7.3.11.6 レジスタ書き込み故障 (REG_WRITE_FAULTn フラグ)
        7. 7.3.11.7 DRDY インジケータ (DRDY ビット)
        8. 7.3.11.8 変換カウンタ (CONV_COUNT[3:0])
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 パワーアップとリセット
        1. 7.4.1.1 パワーオン リセット (POR)
        2. 7.4.1.2 レジスタ書き込みによるリセット
        3. 7.4.1.3 I2C ゼネラル コール リセット
      2. 7.4.2 動作モード
        1. 7.4.2.1 アイドル モードとスタンバイ モード
        2. 7.4.2.2 パワーダウン モード
        3. 7.4.2.3 電力スケーラブル変換モード
          1. 7.4.2.3.1 連続変換モード
          2. 7.4.2.3.2 シングルショット変換モード
    5. 7.5 プログラミング
      1. 7.5.1  I2C インターフェイス
      2. 7.5.2  I2C アドレス
      3. 7.5.3  シリアル クロック (SCL) およびシリアル データ (SDA)
      4. 7.5.4  I2C バスの速度
      5. 7.5.5  I2C データ転送プロトコル
      6. 7.5.6  I2C ゼネラル コール (ソフトウェア リセット)
      7. 7.5.7  I3C 互換性
      8. 7.5.8  コマンド
        1. 7.5.8.1 RDATA (0000 0000b)
        2. 7.5.8.2 RREG (0100 rrrrb)
        3. 7.5.8.3 WREG (1000 rrrrb)
      9. 7.5.9  ステータス ヘッダ
      10. 7.5.10 I2C CRC 故障
      11. 7.5.11 レジスタ マップ CRC
      12. 7.5.12 データ準備完了 (DRDY) ピン
      13. 7.5.13 新しい変換データの監視
        1. 7.5.13.1 DRDY ピンの監視
        2. 7.5.13.2 DRDY ビットと変換カウンタの読み取り
        3. 7.5.13.3 クロックのカウント
      14. 7.5.14 変換データの形式
  9. 8 レジスタ
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
      1. 9.1.1 シリアル インターフェイスの接続
      2. 9.1.2 複数のデバイスを同じ I2C バス上に搭載
      3. 9.1.3 未使用入出力
      4. 9.1.4 デバイスの初期化
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 ソフトウェアで構成可能な RTD 測定入力
        1. 9.2.1.1 設計要件
        2. 9.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 9.2.1.3 アプリケーション特性の波形
        4. 9.2.1.4 設計バリアント – 3 つの IDAC を使用した自動リード ワイヤ補償付き 3 線式 RTD 測定
      2. 9.2.2 2 線式 RTD を使用した冷接点補償による熱電対測定
      3. 9.2.3 温度補償付き抵抗ブリッジ センサ測定
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
      1. 9.3.1 電源
      2. 9.3.2 電源シーケンス
      3. 9.3.3 電源のデカップリング
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

シリアル インターフェイスの接続

図 9-1 は、ADS1x2C14 の基本的なインターフェース接続を示しています。

ADS112C14 ADS122C14 シリアル インターフェイスの接続図 9-1 シリアル インターフェイスの接続

ADS1x2C14I2C コントローラと直接、スタンダード モード、ファスト モード、ファスト モード プラスのバス速度で接続できます。これらのデバイスは、クロック ストレッチングを行わず、50ns のグリッチ フィルタを備えているため、I3C バス上で使用できます。

SDA および SCL ラインにはプルアップ抵抗が必要です。これらの抵抗の値は、バス速度とバス ラインの容量に依存します。高い抵抗値を用いると、バス ラインが Low に引き下げられた際の消費電力は低減されますが、バスの遷移時間が長くなり、結果としてバス速度が制限されます。値の小さい抵抗を使用するとインターフェイスを高速化できますが、バス ラインを low にすると消費電力が大きくなります。長いバスラインは容量が大きいため、補償のためにより小さいプルアップ抵抗が必要です。プルアップ抵抗のサイズ設定の詳細については、I2C バス仕様およびユーザーマニュアルを参照してください。

オプションで、割り込みによる新しいデータ レディ表示が必要な場合は、専用の DRDY ピンを立ち下がりエッジ トリガ割り込み対応 GPIO に配線します。このために、AIN7/ GPIO3/DRDY/CLKピンを DRDY 出力として構成します (GPIO3_CFG = 10b または 11b および GPIO3_SRC = 1b)。

FAULT ピンはホスト コントローラに接続でき、故障フラグによる故障表示のほかに、ピンによる故障表示が必要な場合も備えています。このために、AIN6/GPIO2/FAULT ピンを故障出力として構成します (GPIO2_CFG = 10b または 11b および GPIO2_SRC = 1b)。

ピンがオープン ドレイン出力として構成されている場合は、DRDY または FAULT ピンにプルアップ抵抗を追加します。