JAJSQX1 December 2025 ADS112C14 , ADS122C14
PRODUCTION DATA
最大 8 つADS1x2C14のデバイスに異なるアドレスピン構成を使用し、単一の I2C バスでのデバイスを動作できます。アドレス ピン A0 および A1 を使用して、ADS1x2C14 を I2C アドレス セクションで規定されている 8 種類の I2C アドレスのいずれかに設定します。
図 9-2に、同じ I2C バスに 3 つのADS1x2C14デバイスを接続した例を示します。バスラインごとに 1 組のプルアップ抵抗が必要です。必要に応じて、複数デバイスの接続や配線長の増加によって追加されるバス容量を補償するため、プルアップ抵抗値を低くします。