JAJSUE7A July   2025  – December 2025 TPS2HC08-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイス比較表
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 SNS タイミング特性
    7. 6.7 スイッチング特性
    8. 6.8 代表的特性
  8. 7 パラメータ測定情報
  9. 8 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1  高精度電流センス
        1. 8.3.1.1 SNS 応答時間
        2. 8.3.1.2 SNS 出力フィルタ
        3. 8.3.1.3 チャネル間での電流検出多重化
        4. 8.3.1.4 デバイス間での電流検出多重化
      2. 8.3.2  過電流保護
        1. 8.3.2.1 調整可能な電流制限
          1. 8.3.2.1.1 サーマル レギュレーションによる電流制限
          2. 8.3.2.1.2 サーマル レギュレーションなしでの電流制限
          3. 8.3.2.1.3 電流制限フォールドバック
          4. 8.3.2.1.4 電流制限精度
        2. 8.3.2.2 サーマル シャットダウン
          1. 8.3.2.2.1 相対サーマル・シャットダウン
          2. 8.3.2.2.2 絶対サーマル・シャットダウン
      3. 8.3.3  サーマル シャットダウンからの再試行保護メカニズム
        1. 8.3.3.1 信頼性の高いスイッチオン動作
      4. 8.3.4  誘導性負荷のスイッチオフ クランプ
      5. 8.3.5  スルー レート低速化オプション
      6. 8.3.6  容量性負荷の充電
        1. 8.3.6.1 突入電流制御のための可変電流制限
        2. 8.3.6.2 コンデンサ負荷に対するサーマル レギュレーション付き電流制限
        3. 8.3.6.3 容量性負荷における再試行サーマル シャットダウン動作
        4. 8.3.6.4 DC 負荷がコンデンサ充電能力に与える影響
        5. 8.3.6.5 デバイス機能
      7. 8.3.7  バルブ充電
        1. 8.3.7.1 バルブ負荷向け非サーマル レギュレーション モード
        2. 8.3.7.2 電球突入電流時の熱管理
        3. 8.3.7.3 デバイス機能
      8. 8.3.8  フォルト検出および通知
        1. 8.3.8.1 診断イネーブル機能
        2. 8.3.8.2 FLT レポート
        3. 8.3.8.3 FLT タイミング
        4. 8.3.8.4 フォルト表
      9. 8.3.9  全診断機能
        1. 8.3.9.1 オープン負荷の検出
          1. 8.3.9.1.1 チャネル オン
          2. 8.3.9.1.2 チャネル オフ
        2. 8.3.9.2 バッテリへの短絡の検出
        3. 8.3.9.3 逆極性およびバッテリ保護
      10. 8.3.10 全保護機能
        1. 8.3.10.1 UVLO 保護
        2. 8.3.10.2 GND 喪失保護
        3. 8.3.10.3 電源喪失保護
        4. 8.3.10.4 逆電流保護
        5. 8.3.10.5 MCU I/O の保護
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
        1. 9.2.2.1 EMC 過渡外乱テスト
      3. 9.2.3 過渡熱性能
      4. 9.2.4 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
        1. 9.4.2.1 GND ネットワークなし
        2. 9.4.2.2 GND ネットワークあり
      3. 9.4.3 ウェッタブル フランク パッケージ
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

デバイスの機能モード

デバイスには、ENx ピン、DIAG_EN ピン、および VBB 電圧に基づいて遷移する複数の状態があります。さまざまな状態はデータシートを通じて参照されます。

TPS2HC08-Q1 状態遷移図図 8-46 状態遷移図

OFF

デバイスがオフの状態は、デバイスの VBB 電圧が VUVLOFを下回ったときに発生します。

SLEEP

このデバイス状態は、すべての ENx ピンが tSTBYを超える時間 Low に保持され、かつ VBB が VHV_F未満の場合に STANDBY 状態から遷移して入ります。出力はすべてオフになります。SLEEP 状態では、デバイス内のすべてのブロックがオフになり、VBB への電流は、ISLEEPとなります。ピンのいずれかが High になった場合、SLEEP からデバイスは ACTIVE 状態に遷移し、また、ENx ピンのいずれかが High にならなくても、DIAG_EN ピンが High になれば、DIAGNOSTIC 状態に遷移し、VBB が VHV_Rよりも大きくなった場合には STANDBY 状態に遷移することができます。

STANDBY

デバイスは、すべての ENx ピンが Low となった場合に STANDBY 状態へ移行します。出力はすべてオフになり、DIAG_ENピンもLowになりますが、tSTBY時間はまだ経過していません。この状態では、すべての内部レールが遮断されて SLEEP モードになることなく、チャネル出力を PWM を使用して変調できます。デバイスが tSTBYを待機し、VBB が VHV_Fをを下回ると、デバイスは完全にシャットダウンし、SLEEP 状態に移行します。ただし、時間がtSTBYより短く、どちらかのENxピンがHighになると、デバイスはACTIVE状態に遷移します。同様に、DIAG_ENがHighになると、デバイスはDIAGNOSTIC状態に遷移します。

診断

関連する ENx ピンが Low で、DIAG_EN ピンが High のとき、チャネルは DIAGNOSTIC 状態に入ります。この状態では、開放負荷またはバッテリへの短絡を診断できます。この状態では、チャネル専用の開放負荷検出スイッチが有効になります。いずれかのチャネルで開放負荷またはバッテリへの短絡が発生した場合、デバイスは FLT に信号を送ります。SEL ピンでフォルトが発生しているチャネルが選択されている場合、SNS ピンは ISNSFH 電流を出力します。

アクティブ

チャネルは、対応する ENx ピンによって出力がオンにされたときに ACTIVE 状態に入ります。ACTIVE 状態では、電流制限値が ILIM ピンの外部抵抗によって設定されます。ACTIVE 状態のときに DIAG_EN ピンが High にプルされると、SNS ピンは、関連するチャネルでフォルトが発生するまで、SEL ピン設定に関連するチャネルの負荷電流に比例した電流を出力ます。また、いずれかのチャネルでフォルトが発生したかどうかは、FLT ピンが通知します。任意のデバイス チャネルは、対応する ENx を Low にし、DIAG_EN を High に維持することで ACTIVE 状態から DIAGNOSTIC 状態へ遷移できます。すべてのチャネルをオフにし、DIAG_EN を Low にした場合、デバイスは ACTIVE 状態から STANDBY 状態へ遷移します。

フォルト

チャネルが FAULT の状態は、ENx ピンが High になっているが、何らかのイベントによってチャネルが通常動作と異なる挙動を示した場合に発生します。これらのフォルト事象には、絶対的なサーマル シャットダウン、相対的なサーマル シャットダウン、電流制限、開放負荷、バッテリ短絡フォルトが含まれます。これらの直接的または結果的な各フォルトイベントにより、チャネルはシャットオフされ、デバイスとシステムを保護します。