JAJSUE7A July 2025 – December 2025 TPS2HC08-Q1
PRODUCTION DATA
DIAG_EN ピンは診断機能をイネーブルまたはディスエーブルします。複数のデバイスを使用しても、マイコン内の ADC リソースが制限されている場合、マイコンは GPIO を使用して DIAG_EN を High に設定して一方のデバイスの診断をイネーブルにし、DIAG_EN を Low に設定することで他のデバイスの診断をディスエーブルにできます。また、DIAG_EN と すべての EN 信号 を Low に設定することで、デバイスは消費電力を最小限に抑えることができます。