JAJSUO2D November   1998  – May 2024 CD54AC161 , CD74AC161

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 概要
  4. 3 ピン構成および機能
  5. 4 仕様
    1. 4.1 絶対最大定格
    2. 4.2 ESD 定格
    3. 4.3 推奨動作条件
    4. 4.4 熱に関する情報
    5. 4.5 電気的特性
    6. 4.6 タイミング要件
    7. 4.7 スイッチング特性
    8. 4.8 タイミング図
    9. 4.9 動作特性
  6. 5 パラメータ測定情報
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 デバイスの機能モード
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 電源に関する推奨事項
    2. 7.2 レイアウト
      1. 7.2.1 レイアウトのガイドライン
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート (アナログ)
      1. 8.1.1 関連資料
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

推奨動作条件

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り) (1)
TA = 25℃ -55℃~125℃ -40℃~85℃ 単位
最小値 最大値 最小値 最大値 最小値 最大値
VCC 電源電圧 1.5 5.5 1.5 5.5 1.5 5.5 V
VIH High レベル入力電圧 VCC = 1.5 1.2 1.2 1.2 V
VCC = 3 2.1 2.1 2.1
VCC = 5.5 3.85 3.85 3.85
VIL Low レベル入力電圧 VCC = 1.5 V 0.3 0.3 0.3 V
VCC = 3 V 0.9 0.9 0.9
VCC = 5.5 V 1.65 1.65 1.65
VI 入力電圧 0 VCC 0 VCC 0 VCC V
VO 出力電圧 0 VCC 0 VCC 0 VCC V
IOH High レベル出力電流 VCC = 4.5 V~5.5 V -24 -24 -24 mA
IOL Low レベル出力電流 VCC = 4.5 V~5.5 V 24 24 24
Δt/Δv 入力遷移の立ち上がりまたは立ち下がりレート VCC = 1.5 V~3 V 50 50 50 ns/V
VCC = 3.6 V~5.5 V 20 20 20
デバイスが適切に動作するように、デバイスの未使用の入力はすべて、VCC または GND に固定する必要があります。テキサス・インスツルメンツのアプリケーション レポート『低速またはフローティング CMOS 入力の影響』(SCBA004) を参照してください。