JAJSUO2D November   1998  – May 2024 CD54AC161 , CD74AC161

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 概要
  4. 3 ピン構成および機能
  5. 4 仕様
    1. 4.1 絶対最大定格
    2. 4.2 ESD 定格
    3. 4.3 推奨動作条件
    4. 4.4 熱に関する情報
    5. 4.5 電気的特性
    6. 4.6 タイミング要件
    7. 4.7 スイッチング特性
    8. 4.8 タイミング図
    9. 4.9 動作特性
  6. 5 パラメータ測定情報
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 デバイスの機能モード
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 電源に関する推奨事項
    2. 7.2 レイアウト
      1. 7.2.1 レイアウトのガイドライン
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート (アナログ)
      1. 8.1.1 関連資料
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

スイッチング特性

自由空気での推奨動作温度範囲内、CL = 50pF (特に記述のない限り) (「パラメータ測定情報」を参照)
パラメータ 始点 (入力) 終点 (出力) VCC -55℃~125℃ -40℃~85℃ 単位
最小値 最大値 最小値 最大値
fmax 1.5 V 7 8 MHz
3.3 V ± 0.3 V 64 73
5 V ± 0.5 V 90 103
tpd CLK RCO 1.5 V – 209 – 190 ns
3.3 V ± 0.3 V 6 23.4 6 21
5 V ± 0.5 V 4.3 16.7 4.3 15.2
任意の Q 1.5 V – 207 – 188
3.3 V ± 0.3 V 5.9 23.1 5.9 21
5 V ± 0.5 V 4.2 16.5 4.2 15
ENT RCO 1.5 V – 129 – 117
3.3 V ± 0.3 V 3.6 14.4 3.7 13.1
5 V ± 0.5 V 2.6 10.3 2.7 9.4
CLR 任意の Q 1.5 V – 207 – 188
3.3 V ± 0.3 V 5.9 23.1 5.9 21
5 V ± 0.5 V 4.2 16.5 4.2 15
RCO 1.5 V – 207 – 188
3.3 V ± 0.3 V 5.9 23.1 5.9 21
5 V ± 0.5 V 4.2 16.5 4.2 15