JAJSUO2D November   1998  – May 2024 CD54AC161 , CD74AC161

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 概要
  4. 3 ピン構成および機能
  5. 4 仕様
    1. 4.1 絶対最大定格
    2. 4.2 ESD 定格
    3. 4.3 推奨動作条件
    4. 4.4 熱に関する情報
    5. 4.5 電気的特性
    6. 4.6 タイミング要件
    7. 4.7 スイッチング特性
    8. 4.8 タイミング図
    9. 4.9 動作特性
  6. 5 パラメータ測定情報
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 デバイスの機能モード
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 電源に関する推奨事項
    2. 7.2 レイアウト
      1. 7.2.1 レイアウトのガイドライン
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート (アナログ)
      1. 8.1.1 関連資料
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

概要

'AC161 デバイスは 4 ビット バイナリ カウンタです。これらの同期プリセット可能カウンタは、高速計数処理に使う内部キャリー ルック アヘッド機能を備えています。これらのデバイスは完全にプログラム可能です。つまり、0~9 または 15 の任意の数値にプリセットできます。プリセットは同期的であるため、ロード入力に Low レベルを設定すると、カウンタは無効化され、イネーブル入力のレベルに関係なく、次のクロック パルスの後、出力は設定データと一致します。

クリア機能は非同期です。クリア (CLR) 入力が Low レベルになると、CLK、ロード (LOAD)、イネーブル入力のレベルに関係なく、4 つのフリップ フロップ出力はすべて Low に設定されます。

キャリー ルック アヘッド回路を使うと、ゲートを追加することなく、n ビット同期アプリケーションのためのカスケード カウンタを実現できます。この機能を実現するための手段が、EN、ENT、RCO (リップル キャリー出力) です。カウントするには、ENP と ENT の両方を High にする必要があり、ENT がフィードフォワードされることで、RCO が有効化されます。RCO が有効化されると、カウントが最大値 (9 または 15、QA が High) の間、High レベルのパルスが生成されます。この High レベルのオーバーフロー リップル キャリー パルスを使用して、連続カスケード段を実現できます。CLK のレベルに関係なく、ENP または ENT での遷移が許可されます。

これらのカウンタは、完全に独立したクロック回路を備えています。動作モードを変更する制御入力 (ENP、ENT、LOAD) の変化は、クロックの立ち上がりエッジまで、カウンタの内容に影響を与えません。カウンタの機能 (有効化、無効化、ロード、カウントのいずれか) は、安定したセットアップおよびホールド時間を満たす条件のみによって決定されます。