JAJSUS5B June 2024 – October 2026 TPS1HTC100-Q1
PRODUCTION DATA
TPS1HTC100-Q1 は、診断機能および保護機能の拡張セットを提供するよう設計されています。ただし、システム設計で許容される I/O 接続の数が限られている場合、一部のピンはオプションと見なすことができます。
| ピン名 | 未使用時は接続 | 未使用時の影響 |
|---|---|---|
| SNS | 1kΩ 抵抗を介したグランド | アナログ センス機能は利用できません。 |
| LATCH | RPROT 抵抗を介したフロートまたはグランド | LATCH を使用しない場合、本デバイスはフォルト後に自動再試行を実行します。ラッチされた動作は必要だがシステムで許容される I/O は限定されている場合、1 つのマイコン出力を使用して、複数のハイサイド チャネルのラッチ機能を制御できます。 |
| ILIM | 浮動 | ILIM ピンがフローティングのままになると、デバイスはデフォルトの内部電流制限スレッショルドに設定されます。これは、デバイスのフォルト状態とみなされます。 |
| 障害 | 浮動 | FAULT ピンを使用しない場合、システムは出力からフォルトを読み出すことができません。 |
| DIAG_EN | RPROT 抵抗を介したフロートまたはグランド | DIAG_EN を使用しない場合、アナログ センス、開放負荷、バッテリ短絡の診断機能は使用できません。 |