過熱保護動作は、起こり得るイベントを 3 つのカテゴリに分割することができます。図 7-9に、これらの各カテゴリを示します。
- 相対サーマル シャットダウン:デバイスは、過電流イベントでも有効です。DIAG_EN ピンは High であるため、SNS と FLT で診断を監視できます (ただし、すべての保護機能が機能するには DIAG_EN を High にする必要はありません)。SNS が VSNSFH のときは、出力電流は IILIM レベルまで上昇し、FLT は Low になります。このように大量の電流が流れるため、FET の接合部温度はコントローラの温度に対して急速に上昇します。パワー FET 温度がコントローラの接合部温度 Δ T = TFET–TCON > TRELを上回るとTRELに上昇すると、デバイスはシャットダウンします。FLT および部品が tRETRY タイマが満了するのを待機するまで、フォルトは SNS に継続的に表示されます。tRETRY タイマが満了すると、LATCH ピンが Low で EN がまだ High であるため、デバイスはこの IILIM状態に戻ります。
- 絶対サーマル シャットダウン:DIAG_EN が High で LATCH がまだ Low の状態の過電流イベントでも、本デバイスは引き続きイネーブルになります。ただし、この場合、接合部温度は上昇し、絶対基準温度 TABSに達すると、シャットダウンされます。TJ < TABS – ThysでありかつtRETRYタイマが共に終了するまで、デバイスは回復しません。
- ラッチ オフ モード:デバイスは、過電流イベントにイネーブルします。DIAG_ENピンがhighであれば、SNS および FLT で診断を監視できます。SNS が VSNSFH のときは、出力電流は IILIM レベルまで上昇し、FLT は Low になります。サーマル フォルト、相対サーマル シャットダウンまたは絶対サーマル シャットダウンのいずれかによってデバイスがシャットダウンした場合、LATCH ピンか EN ピンのいずれかが切り替わるまで、デバイスはチャネルを有効化しません。