JAJSUS5B June   2024  – October 2026 TPS1HTC100-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
    1. 4.1 未使用ピンの推奨接続
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 SNS タイミング特性
    7. 5.7 スイッチング特性
    8. 5.8 タイミング図
    9. 5.9 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 高精度電流センス
      2. 7.3.2 電流制限をプログラム可能
        1. 7.3.2.1 容量性充電
      3. 7.3.3 誘導性負荷のスイッチオフ クランプ
      4. 7.3.4 完全な保護と診断
        1. 7.3.4.1 短絡および過負荷保護
        2. 7.3.4.2 オープン負荷の検出
        3. 7.3.4.3 過熱保護動作
        4. 7.3.4.4 UVLO 保護
        5. 7.3.4.5 逆極性保護
        6. 7.3.4.6 MCU I/O の保護
      5. 7.3.5 診断イネーブル機能
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 デバイスの機能モード
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 使用上の注意
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 電流制限の動的変更
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
        1. 8.4.2.1 GND ネットワークなし
        2. 8.4.2.2 GND ネットワークあり
        3. 8.4.2.3 熱に関する検討事項
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

特長

  • 24V 車載システム向け、包括的な診断機能搭載、シングル チャネル スマート ハイサイド パワー スイッチ
  • 広い動作電圧範囲:6V ~ 60V
  • Low RON:83mΩ (標準値)、180mΩ (最大値)
  • 低いスタンバイ電流:0.5μA 未満
  • 低静止電流 (Iq):2mA 未満
  • 可変電流制限によるシステム レベルの信頼性の向上
    • 電流制限:1A ~ 5A または 7.3A
  • 高精度電流センス:1A で ±5%
  • 保護
    • 過負荷および短絡保護
    • 誘導性放電クランプを内蔵
    • 低電圧誤動作防止 (UVLO) 保護
    • GND および電源喪失時の保護
    • 外付け部品を使ったバッテリ逆極性保護
  • 診断
    • オンおよびオフ状態における出力の開放負荷とバッテリ短絡の検出
    • 過負荷およびグランドへの短絡の検出
    • 絶対および相対サーマル シャットダウン検出
  • 機能安全対応
  • 動作時の接合部温度:–40℃ ~ 125℃
  • 入力制御:1.8V、3.3V、5V ロジック互換
  • ADC 保護のためのフォルト検出電圧スケーリングを内蔵
  • 認定
    • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
      • 温度グレード 1:-40°C ~ +125°C、TA
  • 14 ピン、5mm × 6.4mm、熱特性強化型 HTSSOP パッケージ