JAJSUS5B June 2024 – October 2026 TPS1HTC100-Q1
PRODUCTION DATA
代表的な動作時には、TPS1HTC100-Q1 は、以下に説明する複数の状態で動作でき、これらの状態は 図 7-13 に状態図として示されています。
OFF - デバイスに電源が供給されていないとき、オフ状態になります。
STANDBY - スタンバイ状態は、消費電力を最小レベルに低減するために使用されるローパワー モードです。スタンバイ モードでは、診断機能は使用できません。
STANDBY DELAY - EN と DIAG_EN が Low になると、スタンバイ遅延状態に移行します。tSTBY 後、EN ピンと DIAG_EN ピンがまだ Low の場合、デバイスはスタンバイ状態に移行します。
DIAGNOSTIC - 診断状態を使用すると、スイッチが無効の間に診断を実行できます。
ACTIVE - アクティブ状態では、スイッチが有効になります。アクティブ状態の間、診断機能をオンまたはオフにできます。