JAJSUW3C December   2024  – November 2025 OPA2383 , OPA383 , OPA4383

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報 (OPA383)
    5. 5.5 熱に関する情報 (OPA2383)
    6. 5.6 熱に関する情報 (OPA4383)
    7. 5.7 電気的特性
    8. 5.8 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 入力バイアス電流
      2. 6.3.2 EMI 感受性と入力フィルタリング
    4. 6.4 デバイスの機能モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 ゼロドリフト クロッキング
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 双方向電流センシング
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 7.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 7.2.2 ブリッジ センサ測定
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 開発サポート
        1. 8.1.1.1 PSpice® for TI
        2. 8.1.1.2 TINA-TI™シミュレーション ソフトウェア (無償ダウンロード)
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

説明

OPA383OPA2383OPA4383 (OPAx383) ファミリの高精度アンプは最新の性能を備えています。OPAx383 は、ゼロドリフト テクノロジーにより、オフセット電圧およびオフセット ドリフトについて比類のない長期安定性を実現します。OPAx383 は、非常に低い 65µA という静止電流で、2.5MHz の帯域幅、32nV/√Hz の広帯域ノイズ、650nVPP の 1/f ノイズという性能を達成しています。これらの仕様は、16 ビット~24 ビットの A/D コンバータ (ADC) で、非常に高い精度を実現するとともに、直線性の低下を避けるために重要なものです。OPAx383 は、全温度範囲にわたってバイアス電流がフラットです。したがって、高入力インピーダンス アプリケーションに使用する場合、全温度範囲にわたってキャリブレーションは不要、またはごくわずかで済みます。

すべてのバージョンは、産業用温度範囲 (-40℃~+125℃) で仕様が規定されています。

製品情報
部品番号 チャネル数 パッケージ (1) パッケージ サイズ
OPA383 シングル DBV (SOT-23、5) 2.9mm × 2.8mm
DCK (SC70、5)(2) 2.0mm × 2.1mm
OPA2383 デュアル D (SOIC、8)(2) 4.9mm × 6.0mm
DGK (VSSOP、8) 3.0mm × 4.9mm
OPA4383 クワッド PW (TSSOP、14) 5.0mm × 6.4mm
詳細については、セクション 10 を参照してください。
開発中製品情報 (量産データではありません)。


OPA383 OPA2383 OPA4383 OPA383
                        をブリッジセンサのフロントエンドとして使用してますOPA383 をブリッジセンサのフロントエンドとして使用してます
OPA383 OPA2383 OPA4383 非常に小さい入力オフセット電圧非常に小さい入力オフセット電圧