JAJSUW3C December 2024 – November 2025 OPA2383 , OPA383 , OPA4383
PRODUCTION DATA
OPAx383 ファミリの低消費電力ゼロドリフト アンプは、最新かつ独自の高精度ゼロドリフト技術を使用して設計されています。これらのアンプは、入力オフセット電圧と入力オフセット ドリフトが非常に低く、入出力の動的直線性は非常に高いです。OPAx383 は 1.7V~5.5V で動作し、ユニティ ゲインで安定しており、さまざまな汎用かつ高精度のアプリケーション向けに設計されています。また、OPAx383 の特長には、2.5MHz の帯域幅、1アンプあたり典型的に65µAの静止電流に対して32nV/√Hz のノイズ スペクトル密度、そして 1/f ノイズがない点も含まれます。これらの特長により、OPAx383 はセンサー モジュールとのインターフェイスや、高忠実度のデジタル・アナログ変換器 (DAC) およびアナログ・デジタル変換器 (ADC) のバッファリングに最適な選択肢となります。