JAJSV50F August 1995 – June 2025 SN54AC10 , SN74AC10
PRODUCTION DATA
図 4-1 SN54AC10 J または W パッケージ (上面図)
図 4-2 SN54AC10 FK パッケージ (上面図)
図 4-4 SN74AC10 D、DB、N、NS、PW パッケージ (上面図)| ピン | 種類(1) | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 番号 | ||
| 1A | 1 | I | チャネル 1、入力 A |
| 1B | 2 | I | チャネル 1、入力 B |
| 2A | 3 | I | チャネル 2、入力 A |
| 2B | 4 | I | チャネル 2、入力 B |
| 2C | 5 | I | チャネル 2、入力 C |
| 2Y | 6 | O | チャネル 2、出力 Y |
| GND | 7 | G | グランド |
| 3Y | 8 | O | チャネル 3、出力 Y |
| 3C | 9 | I | チャネル 3、入力 A |
| 3B | 10 | I | チャネル 3、入力 B |
| 3A | 11 | I | チャネル 3、入力 C |
| 1Y | 12 | O | チャネル 1、出力 Y |
| 1C | 13 | I | チャネル 1、入力 C |
| VCC | 14 | P | 正の電源 |
| 放熱パッド(2) | — | サーマル パッドは GND に接続するか、フローティングのままにすることができます。他の信号や電源には接続しないでください。 | |