JAJSV50F August   1995  – June 2025 SN54AC10 , SN74AC10

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 推奨動作条件
    3. 5.3 熱に関する情報
    4. 5.4 電気的特性
    5. 5.5 スイッチング特性、VCC = 3.3 V ± 0.3 V
    6. 5.6 スイッチング特性、VCC = 5 V ± 0.5 V
    7. 5.7 動作特性
  7. 6 パラメータ測定情報
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 平衡化された CMOS プッシュプル出力
      2. 7.3.2 標準 CMOS 入力
      3. 7.3.3 クランプ ダイオード構造
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
        1. 8.2.1.1 電源に関する考慮事項
        2. 8.2.1.2 入力に関する考慮事項
        3. 8.2.1.3 出力に関する考慮事項
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
      4. 8.2.4 電源に関する推奨事項
      5. 8.2.5 レイアウト
        1. 8.2.5.1 レイアウトのガイドライン
        2. 8.2.5.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

電気的特性

自由空気での推奨動作温度範囲内 (特に記述のない限り)
パラメータ テスト条件 VCC TA = 25℃ SN54AC10 SN74AC10 単位
最小値 標準値 最大値 最小値 最大値 最小値 最大値
VOH IOH = -50µA 3V 2.9 2.99 2.9 2.9 V
4.5V 4.4 4.99 4.4 4.4
5.5V 5.4 5.49 5.4 5.4
IOH = -12mA 3V 2.56 2.4 2.46
IOH = -24mA 4.5V 3.86 3.7 3.76
5.5V 4.86 4.7 4.76
IOH = -50mA (1) 5.5V 3.85
IOH = -75mA (1) 5.5V 3.85
VOL IOL = 50µA 3V 0.002 0.1 0.1 0.1 V
4.5V 0.001 0.1 0.1 0.1
5.5V 0.001 0.1 0.1 0.1
IOL = 12mA 3V 0.36 0.5 0.44
IOL = 24mA 4.5V 0.36 0.5 0.44
5.5V 0.36 0.5 0.44
IOL = 50mA (1) 5.5V 1.65
IOL = 75mA (1) 5.5V 1.65
II VI = VCC または GND 5.5V ±0.1 ±1 ±1 µA
ICC VI = VCC または GND、 IO = 0 5.5V 2 80 20 µA
Ci VI = VCC または GND 5V 2.6 pF
一度に複数の出力をテストすることはできません。また、テスト期間は 10ms を超えないようにしてください。