JAJSV50F August 1995 – June 2025 SN54AC10 , SN74AC10
PRODUCTION DATA
このアプリケーションでは、図 8-1 に示すように、3 つの 2 入力 NAND ゲートを使用してアクティブ Low の SR ラッチを作成します。追加ゲートは、システム内の別の場所で使用することも、入力を接地して未使用のままにすることもできます。
SNx4AC10 は、改ざんインジケータ LED を駆動し、1 ビットのデータをシステム コントローラに提供するために使用されます。タンパ スイッチが Low を出力すると、出力 Q は High になります。この出力は、システム コントローラがこのイベントに対処するまで HIGH に維持され、コントローラが R 入力に LOW 信号を送信すると、Q 出力が LOW に戻ります。