JAJSV63B August 2024 – August 2025 LM5137-Q1
PRODUCTION DATA
図 8-20 は、出力電圧 12V、定格負荷電流 20A の単一出力、2 相同期整流降圧レギュレータの回路図を示しています。この例では、36V ~ 65V の範囲内の公称入力電圧 48V、20V から 72V への過渡に基づき、半負荷効率と全負荷効率のターゲットは 95% です。スイッチング周波数は、抵抗 RRT により 400kHz に設定されます。バイアス電力は 12V 出力から供給するため、軽負荷効率が向上します。48.7kΩ の RFB (FB1 から VDDA に接続) により、12V の固定出力設定が確立します。