図 7-2入力ターンオンおよびターンオフ電圧がそれぞれ 6.5V と 4.5V に指定されている場合、式 41 および 式 42 を使用して、RUV1 と RUV2 と呼ばれる入力 UVLO 分圧抵抗を計算します。大きい分圧器抵抗を使用せずに実効電圧ヒステリシスを増やすため、、該当する EN ピンと直列に RUV3 と呼ばれる 10kΩ 抵抗を使用します。
式 41. 
式 42. 
105kΩ と 19.1kΩ の標準的な 1% 抵抗値を選択し、式 43 を使用して、実際の入力電圧ターンオンおよびターンオフ設定ポイントを計算します。
式 43.