JAJSV63B August 2024 – August 2025 LM5137-Q1
PRODUCTION DATA
LM5137-Q1 の入力電圧動作範囲は 4V ~ 80V です。このデバイスは、12V、24V および 48V の車載電源レールからの降圧変換を目的としています。図 7-1 の回路に、単一入力電源を使用した LM5137-Q1 ベースの幅広い VIN のデュアル出力降圧レギュレータを実装するために必要なすべての部品を示します。
LM5137-Q1 は内蔵の LDO サブレギュレータを使用して、ゲート駆動および制御回路用の 5V VCC バイアスレールを供給します (入力電圧は 5V と必要とされるサブレギュレータのドロップアウト仕様を加算した値より大きいと仮定)。また、内蔵 20µA チャージ ポンプは LM5137-Q1 で常にアクティブです。VIN が VOUT 設定点に近づくと、20µA チャージ ポンプが CBOOT を充電し、ハイサイド MOSFET をオンのままにすることで、真の 100% デューティ サイクルを実現します。この動作により、入力から出力まで可能な限り低いドロップアウト電圧を実現できます。
高入力電圧のアプリケーションでは、ラインまたは負荷遷移イベント中は、VIN、SW1、SW2 の各ピンが 85V の絶対最大電圧定格を超えないように注意してください。絶対最大定格を超えて電圧が逸脱すると、IC が損傷する可能性があります。スイッチ電圧のオーバーシュートとリンギングを最小限に抑えるには、PCB 基板レイアウト中は注意深く作業を行い、高品質な入力バイパスコンデンサを使用してください。