JAJSVA6C March 2003 – April 2025 CD54AC153 , CD74AC153
PRODUCTION DATA
| パラメータ | 始点 (入力) | 終点 (出力) | -55℃ ~ 125℃ | -40℃ ~ 85℃ | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | ||||
| tPLH | A または B | Y | 7 | 28 | 7.2 | 25.5 | ns |
| tPHL | 7 | 28 | 7.2 | 25.5 | |||
| tPLH | 任意の C | Y | 4.7 | 18.6 | 4.8 | 16.9 | ns |
| tPHL | 4.7 | 18.6 | 4.8 | 16.9 | |||
| tPLH | G | Y | 4.1 | 16.5 | 4.3 | 15 | ns |
| tPHL | 4.1 | 16.5 | 4.3 | 15 | |||