JAJSVA6C March 2003 – April 2025 CD54AC153 , CD74AC153
PRODUCTION DATA
これらの各データ セレクタ / マルチプレクサには、フル バイナリ デコード データ選択を AND-OR ゲートに供給するためのインバータとドライバが含まれています。2 つの 4 ライン選択のそれぞれに、独立したストローブ (G) 入力が用意されています。
| 部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
|---|---|---|---|
| CDx4AC153 | N (PDIP、16) | 19.3mm × 9.4mm | 19.3mm × 6.35mm |
| D (SOIC、16) | 9.9mm × 6mm | 9.9mm × 3.9mm | |
| PW (TSSOP、16) | 5mm × 6.4mm | 5mm × 4.4mm | |
| BQB (WQFN、16) | 3.5mm × 2.5mm | 3.5mm × 2.5mm |
論理図 (正論理)