JAJSVA6C March   2003  – April 2025 CD54AC153 , CD74AC153

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. 説明
  4. ピン構成および機能
  5. 仕様
    1. 4.1 絶対最大定格
    2. 4.2 ESD 定格
    3. 4.3 推奨動作条件
    4. 4.4 熱に関する情報
    5. 4.5 電気的特性
    6. 4.6 スイッチング特性、VCC = 1.5V
    7. 4.7 スイッチング特性、VCC = 3.3 V ± 0.3 V
    8. 4.8 スイッチング特性、VCC = 5 V ± 0.5 V
    9. 4.9 動作特性
  6. パラメータ測定情報
  7. 詳細説明
    1. 6.1 機能ブロック図
    2. 6.2 デバイスの機能モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 電源に関する推奨事項
    2. 7.2 レイアウト
      1. 7.2.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.2.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート
      1. 8.1.1 関連資料
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

スイッチング特性、VCC = 1.5V

自由気流での推奨動作温度範囲内、VCC = 1.5V、CL = 50pF (特に記述のない限り) (負荷回路および電圧波形を参照)
パラメータ 始点 (入力) 終点 (出力) -55℃ ~ 125℃ -40℃ ~ 85℃ 単位
最小値 最大値 最小値 最大値
tPLH A または B Y 250 227 ns
tPHL 250 227
tPLH 任意の C Y 166 151 ns
tPHL 166 151
tPLH G Y 148 134 ns
tPHL 148 134