JAJSVA6C March 2003 – April 2025 CD54AC153 , CD74AC153
PRODUCTION DATA
図 3-1 CD54AC153 J パッケージ、16 ピン CDIP、CD74AC153 D、N または PW パッケージ、16 ピン SOIC、PDIP または TSSOP (上面図)
| ピン | 種類(1) | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 番号 | 名称 | ||
| 1 | 1G | I | チャネル 1、出力ストローブ、アクティブ Low |
| 2 | B | I | アドレス選択 B |
| 3 | 1C3 | I | チャネル 1、データ入力 3 |
| 4 | 1C2 | I | チャネル 1、データ入力 2 |
| 5 | 1C1 | I | チャネル 1、データ入力 1 |
| 6 | 1C0 | I | チャネル 1、データ入力 0 |
| 7 | 1Y | O | チャネル 1、データ出力 |
| 8 | GND | — | グランド |
| 9 | 2Y | I | チャネル 2、データ出力 |
| 10 | 2C0 | I | チャネル 2、データ入力 0 |
| 11 | 2C1 | I | チャネル 2、データ入力 1 |
| 12 | 2C2 | I | チャネル 2、データ入力 2 |
| 13 | 2C3 | I | チャネル 2、データ入力 3 |
| 14 | A | I | アドレス選択 A |
| 15 | 2G | I | チャネル 2、出力ストローブ、アクティブ Low |
| 16 | VCC | — | 正電源 |
| サーマル パッド(2) | — | サーマル パッドは GND に接続するか、フローティングのままにすることができます。他の信号や電源には接続しないでください | |