JAJSVB9B September 2024 – February 2025 ISO6163
PRODUCTION DATA
ISO6163 デバイスは、UL 1577 準拠の最大 5000VRMS の絶縁定格を必要とする、エネルギー効率が高く、コスト重視のアプリケーション向けに設計された高性能 6 チャネル デジタル アイソレータです。これらのデバイスは VDE、TUV、CSA、CQC の認定も受けています。
ISO6163 デバイスは、低静止電流で、高速データ チャネルの双方向自動イネーブルで最適化されており、家電製品、バッテリ監視、メーター、グリッドなどエネルギー効率の高いアプリケーションで使用できます。
これらのデバイスは、低消費電力、高い電磁気耐性、低い放射を実現すると同時に、以下のような CMOS または LVCMOS デジタル I/O 信号を絶縁するように設計されています。GPIO、SPI (ADC、DAC、その他のペリフェラル)、UART、RS-485、RS-232、および CAN 。各チャネルは、テキサス・インスツルメンツ独自の二酸化ケイ素 (SiO2) 絶縁バリアで分離されたロジック入力および出力バッファを備えています。
この ISO6163 デバイスには、3 本の順方向チャネルと 3 本の逆方向チャネルがあります。このデバイスには、双方向の自動イネーブル制御機能を備えた 2 本の低速データ チャネルがあります。低速制御チャネルは、必要に応じて自動的に高速チャネルを有効にするか、システムで高速データ転送が不要な場合にはオフにして (高インピーダンス出力)、消費電力をさらに低減します。入力電力または入力信号が失われた場合のデフォルト出力レベルは、接尾辞 F のないデバイスでは HIGH、接尾辞 F のあるデバイスでは LOW です。